Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MVC209WICRTUX | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.244 in57 mm | N/A 15 º | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV209WICRDUX | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 25 º | N/A 6200 lbf27600 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV209WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 45 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 25 º | N/A 6200 lbf27600 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV209WICRSUX | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 25 º | N/A 6200 lbf27600 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV209WICRTUX | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.244 in57 mm | N/A 25 º | N/A 6200 lbf27600 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV209WIPRLDUX | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 25 º | N/A 6200 lbf27600 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV209WIPRLQUX | N/A Quadruplex | N/A 45 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 25 º | N/A 6200 lbf27600 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV209WIPRLSUX | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 25 º | N/A 6200 lbf27600 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV209WIPRLTUX | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.244 in57 mm | N/A 25 º | N/A 6200 lbf27600 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC209WICRDUX | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 25 º | N/A 5500 lbf24500 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC209WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 45 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 25 º | N/A 5500 lbf24500 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC209WICRSUX | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 25 º | N/A 5500 lbf24500 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC209WICRTUX | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.244 in57 mm | N/A 25 º | N/A 5500 lbf24500 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM209WICRDULFS934 | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 15 º | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM209WICRDUMFS637 | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 15 º | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV209WIPRLDUL | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 15 º | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV209WIPRLSUL | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 15 º | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV209WIPRLSUM | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 15 º | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV209WIPRLDUL | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 25 º | N/A 6200 lbf27600 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV209WIPRLDUM | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 25 º | N/A 6200 lbf27600 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV209WIPRLSUL | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 25 º | N/A 6200 lbf27600 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV209WIPRLSUM | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 25 º | N/A 6200 lbf27600 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM209WICR | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 1.4174 in36 mm | N/A 15 º | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC209WICRDULFS637 | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 4.4096 in112 mm | N/A 15 º | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV209WICRSUMFS637 | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.1261 in54 mm | N/A 15 º | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A
|