Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM218WICRDUH | N/A Duplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 25 º | N/A 20800 lbf92500 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV218WICRDUH | N/A Duplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 15 º | N/A 22000 lbf97900 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC218WICRDUH | N/A Duplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 15 º | N/A 19600 lbf87100 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV218WICRDUH | N/A Duplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 25 º | N/A 20800 lbf92500 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC218WICRDUH | N/A Duplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 25 º | N/A 18600 lbf82900 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM218WICRTUH | N/A Triplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 15 º | N/A 22000 lbf97900 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC218WICRTUH | N/A Triplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 15 º | N/A 19600 lbf87100 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC218WICRTUH | N/A Triplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 25 º | N/A 18600 lbf82900 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM218WICRTUH | N/A Triplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 25 º | N/A 20800 lbf92500 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV218WICRTUH | N/A Triplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 15 º | N/A 22000 lbf97900 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC218WICRTUH | N/A Triplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 15 º | N/A 19600 lbf87100 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV218WICRTUH | N/A Triplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 25 º | N/A 20800 lbf92500 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC218WICRTUH | N/A Triplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 25 º | N/A 18600 lbf82900 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM218WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 15 º | N/A 22000 lbf97900 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC218WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 15 º | N/A 19600 lbf87100 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC218WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 25 º | N/A 18600 lbf82900 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM218WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 25 º | N/A 20800 lbf92500 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV218WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 15 º | N/A 22000 lbf97900 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC218WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 15 º | N/A 19600 lbf87100 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV218WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 25 º | N/A 20800 lbf92500 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC218WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 25 º | N/A 18600 lbf82900 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM218WICRSUM | N/A Single | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 15 º | N/A 22000 lbf97900 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC218WICRSUM | N/A Single | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 15 º | N/A 19600 lbf87100 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC218WICRSUM | N/A Single | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 25 º | N/A 18600 lbf82900 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM218WICRSUM | N/A Single | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 25 º | N/A 20800 lbf92500 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV218WICRSUM | N/A Single | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 15 º | N/A 22000 lbf97900 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC218WICRSUM | N/A Single | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 15 º | N/A 19600 lbf87100 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV218WICRSUM | N/A Single | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 25 º | N/A 20800 lbf92500 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC218WICRSUM | N/A Single | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 25 º | N/A 18600 lbf82900 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM218WICRDUM | N/A Duplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 15 º | N/A 22000 lbf97900 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC218WICRDUM | N/A Duplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 15 º | N/A 19600 lbf87100 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC218WICRDUM | N/A Duplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 25 º | N/A 18600 lbf82900 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM218WICRDUM | N/A Duplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 25 º | N/A 20800 lbf92500 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV218WICRDUM | N/A Duplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 15 º | N/A 22000 lbf97900 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC218WICRDUM | N/A Duplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 15 º | N/A 19600 lbf87100 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV218WICRDUM | N/A Duplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 25 º | N/A 20800 lbf92500 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC218WICRDUM | N/A Duplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 25 º | N/A 18600 lbf82900 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM218WICRTUM | N/A Triplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 15 º | N/A 22000 lbf97900 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC218WICRTUM | N/A Triplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 15 º | N/A 19600 lbf87100 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC218WICRTUM | N/A Triplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 25 º | N/A 18600 lbf82900 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM218WICRTUM | N/A Triplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 25 º | N/A 20800 lbf92500 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV218WICRTUM | N/A Triplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 15 º | N/A 22000 lbf97900 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC218WICRTUM | N/A Triplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 15 º | N/A 19600 lbf87100 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV218WICRTUM | N/A Triplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 25 º | N/A 20800 lbf92500 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC218WICRTUM | N/A Triplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 25 º | N/A 18600 lbf82900 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM218WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 15 º | N/A 22000 lbf97900 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC218WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 15 º | N/A 19600 lbf87100 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC218WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 25 º | N/A 18600 lbf82900 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM218WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 25 º | N/A 20800 lbf92500 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV218WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 15 º | N/A 22000 lbf97900 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A STEEL |
N/A
|