Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MVC218WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 15 º | N/A 19600 lbf87100 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV218WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 25 º | N/A 20800 lbf92500 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC218WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 25 º | N/A 18600 lbf82900 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM218WICRSUL | N/A Single | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 15 º | N/A 22000 lbf97900 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC218WICRSUL | N/A Single | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 15 º | N/A 19600 lbf87100 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC218WICRSUL | N/A Single | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 25 º | N/A 18600 lbf82900 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM218WICRSUL | N/A Single | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 25 º | N/A 20800 lbf92500 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV218WICRSUL | N/A Single | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 15 º | N/A 22000 lbf97900 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC218WICRSUL | N/A Single | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 15 º | N/A 19600 lbf87100 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV218WICRSUL | N/A Single | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 25 º | N/A 20800 lbf92500 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC218WICRSUL | N/A Single | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 25 º | N/A 18600 lbf82900 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM218WICRDUL | N/A Duplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 15 º | N/A 22000 lbf97900 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC218WICRDUL | N/A Duplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 15 º | N/A 19600 lbf87100 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC218WICRDUL | N/A Duplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 25 º | N/A 18600 lbf82900 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM218WICRDUL | N/A Duplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 25 º | N/A 20800 lbf92500 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV218WICRDUL | N/A Duplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 15 º | N/A 22000 lbf97900 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC218WICRDUL | N/A Duplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 15 º | N/A 19600 lbf87100 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV218WICRDUL | N/A Duplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 25 º | N/A 20800 lbf92500 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC218WICRDUL | N/A Duplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 25 º | N/A 18600 lbf82900 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM218WICRTUL | N/A Triplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 15 º | N/A 22000 lbf97900 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC218WICRTUL | N/A Triplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 15 º | N/A 19600 lbf87100 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC218WICRTUL | N/A Triplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 25 º | N/A 18600 lbf82900 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM218WICRTUL | N/A Triplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 25 º | N/A 20800 lbf92500 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV218WICRTUL | N/A Triplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 15 º | N/A 22000 lbf97900 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC218WICRTUL | N/A Triplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 15 º | N/A 19600 lbf87100 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV218WICRTUL | N/A Triplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 25 º | N/A 20800 lbf92500 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC218WICRTUL | N/A Triplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 25 º | N/A 18600 lbf82900 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM218WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 15 º | N/A 22000 lbf97900 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC218WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 15 º | N/A 19600 lbf87100 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC218WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 25 º | N/A 18600 lbf82900 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM218WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 25 º | N/A 20800 lbf92500 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV218WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 15 º | N/A 22000 lbf97900 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC218WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 15 º | N/A 19600 lbf87100 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV218WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 25 º | N/A 20800 lbf92500 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC218WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 25 º | N/A 18600 lbf82900 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC218WICRTUX | N/A Triplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 25 º | N/A 18600 lbf82900 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC218WICRSUX | N/A Single | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 25 º | N/A 18600 lbf82900 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC218WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 25 º | N/A 18600 lbf82900 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC218WICRDUX | N/A Duplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 25 º | N/A 18600 lbf82900 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM218WICRTUX | N/A Triplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 25 º | N/A 20800 lbf92500 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM218WICRSUX | N/A Single | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 25 º | N/A 20800 lbf92500 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM218WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 25 º | N/A 20800 lbf92500 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM218WICRDUX | N/A Duplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 25 º | N/A 20800 lbf92500 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM218WI SUM | N/A Single | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 25 º | N/A 20800 lbf92500 N | N/A 27800 lbf123700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC218WICRTUX | N/A Triplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 15 º | N/A 19600 lbf87100 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC218WICRSUX | N/A Single | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 15 º | N/A 19600 lbf87100 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC218WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 15 º | N/A 19600 lbf87100 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC218WICRDUX | N/A Duplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 15 º | N/A 19600 lbf87100 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM218WICRTUX | N/A Triplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 15 º | N/A 22000 lbf97900 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM218WICRSUX | N/A Single | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 15 º | N/A 22000 lbf97900 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A STEEL |
N/A
|