Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMV9310HXVVSULFS934 | N/A Single | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 15 º | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9310WICRDUMFS637 | N/A Duplex | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.9448 in24 mm | N/A 25 º | N/A 3100 lbf13800 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9310HXVVDUHFS934 | N/A Duplex | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 15 º | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9310HXVVDULFS934 | N/A Duplex | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.9448 in24 mm | N/A 15 º | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9310HXVVDUMFS934 | N/A Duplex | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.9448 in24 mm | N/A 15 º | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9310HXVVQUHFS934 | N/A Quadruplex | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.9448 in24 mm | N/A 15 º | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9310HXVVQULFS934 | N/A Quadruplex | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.8896 in48 mm | N/A 15 º | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9310HXVVQUMFS934 | N/A Quadruplex | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.8896 in48 mm | N/A 15 º | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9310HXVVSUHFS934 | N/A Single | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.8896 in48 mm | N/A 15 º | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9310HXVVSULFS637 | N/A Single | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 15 º | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9310HXVVSUMFS637 | N/A Single | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 15 º | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9310HXVVSUMFS934 | N/A Single | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 15 º | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9310HXVVTUHFS934 | N/A Triplex | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 15 º | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9310HXVVTULFS934 | N/A Triplex | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 15 º | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9310HXVVTUMFS934 | N/A Triplex | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 15 º | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMVC9310HXVVDUHFS934 | N/A Duplex | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 15 º | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9310HXVVDUMFS934 | N/A Duplex | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.9448 in24 mm | N/A 15 º | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9310HXVVQUHFS934 | N/A Quadruplex | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.9448 in24 mm | N/A 15 º | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9310HXVVQULFS934 | N/A Quadruplex | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.8896 in48 mm | N/A 15 º | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9310HXVVQUMFS934 | N/A Quadruplex | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.8896 in48 mm | N/A 15 º | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9310HXVVSUHFS934 | N/A Single | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.8896 in48 mm | N/A 15 º | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9310HXVVSULFS637 | N/A Single | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 15 º | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9310HXVVSULFS934 | N/A Single | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 15 º | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9310HXVVSUMFS934 | N/A Single | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 15 º | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9310HXVVTUHFS934 | N/A Triplex | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 15 º | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A Ceramic |
N/A
|