Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMVC9310HXVVTULFS934 | N/A Triplex | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 25 º | N/A 2760 lbf12300 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9310HXVVTUMFS934 | N/A Triplex | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 25 º | N/A 2760 lbf12300 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9310WICRSUH | N/A Single | N/A 50 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 15 º | N/A 3290 lbf14600 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9310WICRSUH | N/A Single | N/A 50 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 15 º | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9310WICRSUH | N/A Single | N/A 50 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 25 º | N/A 3100 lbf13800 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9310WICRSUH | N/A Single | N/A 50 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 25 º | N/A 2760 lbf12300 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9310WICRSUH | N/A Single | N/A 50 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 15 º | N/A 3290 lbf14600 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9310WICRSUH | N/A Single | N/A 50 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 15 º | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9310WICRSUH | N/A Single | N/A 50 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 25 º | N/A 3100 lbf13800 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9310WICRSUH | N/A Single | N/A 50 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 25 º | N/A 2760 lbf12300 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9310WICRDUH | N/A Duplex | N/A 50 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 3290 lbf14600 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9310WICRDUH | N/A Duplex | N/A 50 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9310WICRDUH | N/A Duplex | N/A 50 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 25 º | N/A 3100 lbf13800 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9310WICRDUH | N/A Duplex | N/A 50 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 25 º | N/A 2760 lbf12300 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9310WICRDUH | N/A Duplex | N/A 50 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 3290 lbf14600 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9310WICRDUH | N/A Duplex | N/A 50 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9310WICRDUH | N/A Duplex | N/A 50 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 25 º | N/A 3100 lbf13800 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9310WICRDUH | N/A Duplex | N/A 50 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 25 º | N/A 2760 lbf12300 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9310WICRTUH | N/A Triplex | N/A 50 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 3290 lbf14600 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9310WICRTUH | N/A Triplex | N/A 50 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9310WICRTUH | N/A Triplex | N/A 50 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 3100 lbf13800 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9310WICRTUH | N/A Triplex | N/A 50 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 2760 lbf12300 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9310WICRTUH | N/A Triplex | N/A 50 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 3290 lbf14600 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9310WICRTUH | N/A Triplex | N/A 50 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9310WICRTUH | N/A Triplex | N/A 50 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 3100 lbf13800 N | N/A 3730 lbf16600 N | N/A STEEL |
N/A
|