Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMC9319WICRSUX | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 8840 lbf39300 N | N/A 9910 lbf44100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9319WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 25 º | N/A 8840 lbf39300 N | N/A 9910 lbf44100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9319WICRDUX | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 8840 lbf39300 N | N/A 9910 lbf44100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9319WICRTUX | N/A Triplex | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 25 º | N/A 9930 lbf44200 N | N/A 9910 lbf44100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9319WICRSUX | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 9930 lbf44200 N | N/A 9910 lbf44100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9319WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 25 º | N/A 9930 lbf44200 N | N/A 9910 lbf44100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9319WICRDUX | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 9930 lbf44200 N | N/A 9910 lbf44100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9319WICRTUX | N/A Triplex | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 15 º | N/A 9480 lbf42200 N | N/A 10500 lbf46800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9319WICRSUX | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 9480 lbf42200 N | N/A 10500 lbf46800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9319WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 15 º | N/A 9480 lbf42200 N | N/A 10500 lbf46800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9319WICRDUX | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 9480 lbf42200 N | N/A 10500 lbf46800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9319WICRTUX | N/A Triplex | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 15 º | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 10500 lbf46800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9319WICRSUX | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 10500 lbf46800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9319WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 15 º | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 10500 lbf46800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9319WICRDUX | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 10500 lbf46800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9319WI DUL | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 10500 lbf46800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV9119WICRDUX | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 5.7087 in145 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 1.8898 in48 mm | N/A 15 º | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV9119WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 95 mm | N/A 5.7087 in145 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 3.7796 in96 mm | N/A 15 º | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV9119WICRSUX | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 5.7087 in145 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 15 º | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV9119WICRTUX | N/A Triplex | N/A 95 mm | N/A 5.7087 in145 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 2.8347 in72 mm | N/A 15 º | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9119WICRDUX | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 5.7087 in145 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 1.8898 in48 mm | N/A 15 º | N/A 14685 lbf65320 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MVC9119WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 95 mm | N/A 5.7087 in145 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 3.7796 in96 mm | N/A 15 º | N/A 14685 lbf65320 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MVC9119WICRSUX | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 5.7087 in145 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 15 º | N/A 14685 lbf65320 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MVC9119WICRTUX | N/A Triplex | N/A 95 mm | N/A 5.7087 in145 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 2.8347 in72 mm | N/A 15 º | N/A 14685 lbf65320 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9119WICRDUX | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 5.7087 in145 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 1.8898 in48 mm | N/A 25 º | N/A 15600 lbf69400 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9119WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 95 mm | N/A 5.7087 in145 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 3.7796 in96 mm | N/A 25 º | N/A 15600 lbf69400 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9119WICRSUX | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 5.7087 in145 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 25 º | N/A 15600 lbf69400 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9119WICRTUX | N/A Triplex | N/A 95 mm | N/A 5.7087 in145 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 2.8347 in72 mm | N/A 25 º | N/A 15600 lbf69400 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9119WICRDUX | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 5.7087 in145 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 1.8898 in48 mm | N/A 25 º | N/A 13884 lbf61770 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9119WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 95 mm | N/A 5.7087 in145 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 3.7796 in96 mm | N/A 25 º | N/A 13884 lbf61770 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9119WICRSUX | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 5.7087 in145 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 25 º | N/A 13884 lbf61770 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9119WICRTUX | N/A Triplex | N/A 95 mm | N/A 5.7087 in145 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 2.8347 in72 mm | N/A 25 º | N/A 13884 lbf61770 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC99119WNDUXFS637 | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 5.7087 in145 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 1.8898 in48 mm | N/A 15 º | N/A 14685 lbf65320 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9119WICRSUH | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9119WICRSUH | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 14685 lbf65320 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9119WICRSUH | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 25 º | N/A 15600 lbf69400 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9119WICRSUH | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 25 º | N/A 13884 lbf61770 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9119WICRSUH | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9119WICRSUH | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 14685 lbf65320 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9119WICRSUH | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 25 º | N/A 15600 lbf69400 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9119WICRSUH | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 25 º | N/A 13884 lbf61770 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9119WICRDUH | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9119WICRDUH | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 14685 lbf65320 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9119WICRDUH | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 15600 lbf69400 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9119WICRDUH | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 13884 lbf61770 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9119WICRDUH | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9119WICRDUH | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 14685 lbf65320 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9119WICRDUH | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 15600 lbf69400 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9119WICRDUH | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 13884 lbf61770 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9119WICRTUH | N/A Triplex | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 15 º | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A STEEL |
N/A
|