Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM219WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 5.039 in128 mm | N/A 15 º | N/A 25000 lbf112000 N | N/A 33100 lbf147100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC219WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 5.039 in128 mm | N/A 15 º | N/A 22400 lbf99600 N | N/A 33100 lbf147100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC219WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 5.039 in128 mm | N/A 25 º | N/A 21300 lbf94900 N | N/A 31500 lbf140100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM219WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 5.039 in128 mm | N/A 25 º | N/A 24000 lbf106800 N | N/A 31500 lbf140100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV219WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 5.039 in128 mm | N/A 15 º | N/A 25000 lbf112000 N | N/A 33100 lbf147100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC219WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 5.039 in128 mm | N/A 15 º | N/A 22400 lbf99600 N | N/A 33100 lbf147100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV219WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 5.039 in128 mm | N/A 25 º | N/A 24000 lbf106800 N | N/A 31500 lbf140100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC219WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 5.039 in128 mm | N/A 25 º | N/A 21300 lbf94900 N | N/A 31500 lbf140100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM219WICRTUX | N/A Triplex | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 3.779 in96 mm | N/A 25 º | N/A 24000 lbf106800 N | N/A 31500 lbf140100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM219WICRSUX | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A 24000 lbf106800 N | N/A 31500 lbf140100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM219WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 5.039 in128 mm | N/A 25 º | N/A 24000 lbf106800 N | N/A 31500 lbf140100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM219WICRDUX | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 2.520 in64 mm | N/A 25 º | N/A 24000 lbf106800 N | N/A 31500 lbf140100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM219WI TUL | N/A Triplex | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 3.779 in96 mm | N/A 25 º | N/A 24000 lbf106800 N | N/A 31500 lbf140100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM219WICRTUX | N/A Triplex | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 3.779 in96 mm | N/A 15 º | N/A 25000 lbf112000 N | N/A 33100 lbf147100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM219WICRSUX | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 25000 lbf112000 N | N/A 33100 lbf147100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM219WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 5.039 in128 mm | N/A 15 º | N/A 25000 lbf112000 N | N/A 33100 lbf147100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM219WICRDUX | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 2.520 in64 mm | N/A 15 º | N/A 25000 lbf112000 N | N/A 33100 lbf147100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM219WI DULFS637 | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 2.520 in64 mm | N/A 15 º | N/A 25000 lbf112000 N | N/A 33100 lbf147100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM319WICRSUH | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 15 º | N/A 35100 lbf155900 N | N/A 46000 lbf204400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC319WICRSUH | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 15 º | N/A 31200 lbf138800 N | N/A 46000 lbf204400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM319WICRSUH | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 25 º | N/A 33800 lbf150400 N | N/A 44200 lbf196800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC319WICRSUH | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 25 º | N/A 30100 lbf133900 N | N/A 44200 lbf196800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM319WICRDUH | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 15 º | N/A 35100 lbf155900 N | N/A 46000 lbf204400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC319WICRDUH | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 15 º | N/A 31200 lbf138800 N | N/A 46000 lbf204400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM319WICRDUH | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 25 º | N/A 33800 lbf150400 N | N/A 44200 lbf196800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC319WICRDUH | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 25 º | N/A 30100 lbf133900 N | N/A 44200 lbf196800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM319WICRTUH | N/A Triplex | N/A 95 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 5.315 in135 mm | N/A 15 º | N/A 35100 lbf155900 N | N/A 46000 lbf204400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC319WICRTUH | N/A Triplex | N/A 95 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 5.315 in135 mm | N/A 15 º | N/A 31200 lbf138800 N | N/A 46000 lbf204400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM319WICRTUH | N/A Triplex | N/A 95 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 5.315 in135 mm | N/A 25 º | N/A 33800 lbf150400 N | N/A 44200 lbf196800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC319WICRTUH | N/A Triplex | N/A 95 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 5.315 in135 mm | N/A 25 º | N/A 30100 lbf133900 N | N/A 44200 lbf196800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM319WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 95 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 15 º | N/A 35100 lbf155900 N | N/A 46000 lbf204400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC319WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 95 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 15 º | N/A 31200 lbf138800 N | N/A 46000 lbf204400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM319WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 95 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 25 º | N/A 33800 lbf150400 N | N/A 44200 lbf196800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC319WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 95 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 25 º | N/A 30100 lbf133900 N | N/A 44200 lbf196800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM319WICRSUM | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 15 º | N/A 35100 lbf155900 N | N/A 46000 lbf204400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC319WICRSUM | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 15 º | N/A 31200 lbf138800 N | N/A 46000 lbf204400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM319WICRSUM | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 25 º | N/A 33800 lbf150400 N | N/A 44200 lbf196800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC319WICRSUM | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 25 º | N/A 30100 lbf133900 N | N/A 44200 lbf196800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM319WICRDUM | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 15 º | N/A 35100 lbf155900 N | N/A 46000 lbf204400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC319WICRDUM | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 15 º | N/A 31200 lbf138800 N | N/A 46000 lbf204400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM319WICRDUM | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 25 º | N/A 33800 lbf150400 N | N/A 44200 lbf196800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC319WICRDUM | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 25 º | N/A 30100 lbf133900 N | N/A 44200 lbf196800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM319WICRTUM | N/A Triplex | N/A 95 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 5.315 in135 mm | N/A 15 º | N/A 35100 lbf155900 N | N/A 46000 lbf204400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC319WICRTUM | N/A Triplex | N/A 95 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 5.315 in135 mm | N/A 15 º | N/A 31200 lbf138800 N | N/A 46000 lbf204400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM319WICRTUM | N/A Triplex | N/A 95 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 5.315 in135 mm | N/A 25 º | N/A 33800 lbf150400 N | N/A 44200 lbf196800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC319WICRTUM | N/A Triplex | N/A 95 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 5.315 in135 mm | N/A 25 º | N/A 30100 lbf133900 N | N/A 44200 lbf196800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM319WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 95 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 15 º | N/A 35100 lbf155900 N | N/A 46000 lbf204400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC319WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 95 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 15 º | N/A 31200 lbf138800 N | N/A 46000 lbf204400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM319WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 95 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 25 º | N/A 33800 lbf150400 N | N/A 44200 lbf196800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC319WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 95 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 25 º | N/A 30100 lbf133900 N | N/A 44200 lbf196800 N | N/A Ceramic |
N/A
|