Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM9121WICRDUH | N/A Duplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 25 º | N/A 19000 lbf84500 N | N/A 20700 lbf92100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9121WICRDUH | N/A Duplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 25 º | N/A 16910 lbf75205 N | N/A 20700 lbf92100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9121WICRDUH | N/A Duplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 15 º | N/A 20100 lbf89400 N | N/A 22000 lbf97900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9121WICRDUH | N/A Duplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 15 º | N/A 17890 lbf79570 N | N/A 22000 lbf97900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9121WICRDUH | N/A Duplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 25 º | N/A 19000 lbf84500 N | N/A 20700 lbf92100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9121WICRDUH | N/A Duplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 25 º | N/A 16910 lbf75205 N | N/A 20700 lbf92100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9121WICRTUH | N/A Triplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 3.071 in78 mm | N/A 15 º | N/A 20100 lbf89400 N | N/A 22000 lbf97900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9121WICRTUH | N/A Triplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 3.071 in78 mm | N/A 15 º | N/A 17890 lbf79570 N | N/A 22000 lbf97900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9121WICRTUH | N/A Triplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 3.071 in78 mm | N/A 25 º | N/A 19000 lbf84500 N | N/A 20700 lbf92100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9121WICRTUH | N/A Triplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 3.071 in78 mm | N/A 25 º | N/A 16910 lbf75205 N | N/A 20700 lbf92100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9121WICRTUH | N/A Triplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 3.071 in78 mm | N/A 15 º | N/A 20100 lbf89400 N | N/A 22000 lbf97900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9121WICRTUH | N/A Triplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 3.071 in78 mm | N/A 15 º | N/A 17890 lbf79570 N | N/A 22000 lbf97900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9121WICRTUH | N/A Triplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 3.071 in78 mm | N/A 25 º | N/A 19000 lbf84500 N | N/A 20700 lbf92100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9121WICRTUH | N/A Triplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 3.071 in78 mm | N/A 25 º | N/A 16910 lbf75205 N | N/A 20700 lbf92100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9121WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 4.094 in104 mm | N/A 15 º | N/A 20100 lbf89400 N | N/A 22000 lbf97900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9121WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 4.094 in104 mm | N/A 15 º | N/A 17890 lbf79570 N | N/A 22000 lbf97900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9121WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 4.094 in104 mm | N/A 25 º | N/A 19000 lbf84500 N | N/A 20700 lbf92100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9121WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 4.094 in104 mm | N/A 25 º | N/A 16910 lbf75205 N | N/A 20700 lbf92100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9121WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 4.094 in104 mm | N/A 15 º | N/A 20100 lbf89400 N | N/A 22000 lbf97900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9121WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 4.094 in104 mm | N/A 15 º | N/A 17890 lbf79570 N | N/A 22000 lbf97900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9121WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 4.094 in104 mm | N/A 25 º | N/A 19000 lbf84500 N | N/A 20700 lbf92100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9121WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 4.094 in104 mm | N/A 25 º | N/A 16910 lbf75205 N | N/A 20700 lbf92100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9121WICRSUM | N/A Single | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 15 º | N/A 20100 lbf89400 N | N/A 22000 lbf97900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9121WICRSUM | N/A Single | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 15 º | N/A 17890 lbf79570 N | N/A 22000 lbf97900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9121WICRSUM | N/A Single | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 25 º | N/A 19000 lbf84500 N | N/A 20700 lbf92100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9121WICRSUM | N/A Single | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 25 º | N/A 16910 lbf75205 N | N/A 20700 lbf92100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9121WICRSUM | N/A Single | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 15 º | N/A 20100 lbf89400 N | N/A 22000 lbf97900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9121WICRSUM | N/A Single | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 15 º | N/A 17890 lbf79570 N | N/A 22000 lbf97900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9121WICRSUM | N/A Single | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 25 º | N/A 19000 lbf84500 N | N/A 20700 lbf92100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9121WICRSUM | N/A Single | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 25 º | N/A 16910 lbf75205 N | N/A 20700 lbf92100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9121WICRDUM | N/A Duplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 15 º | N/A 20100 lbf89400 N | N/A 22000 lbf97900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9121WICRDUM | N/A Duplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 15 º | N/A 17890 lbf79570 N | N/A 22000 lbf97900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9121WICRDUM | N/A Duplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 25 º | N/A 19000 lbf84500 N | N/A 20700 lbf92100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9121WICRDUM | N/A Duplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 25 º | N/A 16910 lbf75205 N | N/A 20700 lbf92100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9121WICRDUM | N/A Duplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 15 º | N/A 20100 lbf89400 N | N/A 22000 lbf97900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9121WICRDUM | N/A Duplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 15 º | N/A 17890 lbf79570 N | N/A 22000 lbf97900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9121WICRDUM | N/A Duplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 25 º | N/A 19000 lbf84500 N | N/A 20700 lbf92100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9121WICRDUM | N/A Duplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 25 º | N/A 16910 lbf75205 N | N/A 20700 lbf92100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9121WICRTUM | N/A Triplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 3.071 in78 mm | N/A 15 º | N/A 20100 lbf89400 N | N/A 22000 lbf97900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9121WICRTUM | N/A Triplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 3.071 in78 mm | N/A 15 º | N/A 17890 lbf79570 N | N/A 22000 lbf97900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9121WICRTUM | N/A Triplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 3.071 in78 mm | N/A 25 º | N/A 19000 lbf84500 N | N/A 20700 lbf92100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9121WICRTUM | N/A Triplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 3.071 in78 mm | N/A 25 º | N/A 16910 lbf75205 N | N/A 20700 lbf92100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9121WICRTUM | N/A Triplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 3.071 in78 mm | N/A 15 º | N/A 20100 lbf89400 N | N/A 22000 lbf97900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9121WICRTUM | N/A Triplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 3.071 in78 mm | N/A 15 º | N/A 17890 lbf79570 N | N/A 22000 lbf97900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9121WICRTUM | N/A Triplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 3.071 in78 mm | N/A 25 º | N/A 19000 lbf84500 N | N/A 20700 lbf92100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9121WICRTUM | N/A Triplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 3.071 in78 mm | N/A 25 º | N/A 16910 lbf75205 N | N/A 20700 lbf92100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9121WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 4.094 in104 mm | N/A 15 º | N/A 20100 lbf89400 N | N/A 22000 lbf97900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9121WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 4.094 in104 mm | N/A 15 º | N/A 17890 lbf79570 N | N/A 22000 lbf97900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9121WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 4.094 in104 mm | N/A 25 º | N/A 19000 lbf84500 N | N/A 20700 lbf92100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9121WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 4.094 in104 mm | N/A 25 º | N/A 16910 lbf75205 N | N/A 20700 lbf92100 N | N/A Ceramic |
N/A
|