Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM210WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 25 º | N/A 6800 lbf30200 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV210WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 15 º | N/A 7130 lbf31700 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV210WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 25 º | N/A 6800 lbf30200 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC210WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 15 º | N/A 6340 lbf28200 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC210WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 25 º | N/A 6050 lbf26900 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM210WICRSUM | N/A Single | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 15 º | N/A 7130 lbf31700 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC210WICRSUM | N/A Single | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 15 º | N/A 6340 lbf28200 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC210WICRSUM | N/A Single | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 25 º | N/A 6050 lbf26900 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM210WICRSUM | N/A Single | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 25 º | N/A 6800 lbf30200 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV210WICRSUM | N/A Single | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 15 º | N/A 7130 lbf31700 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV210WICRSUM | N/A Single | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 25 º | N/A 6800 lbf30200 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC210WICRSUM | N/A Single | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 15 º | N/A 6340 lbf28200 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC210WICRSUM | N/A Single | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 25 º | N/A 6050 lbf26900 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM210WICRDUM | N/A Duplex | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 15 º | N/A 7130 lbf31700 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC210WICRDUM | N/A Duplex | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 15 º | N/A 6340 lbf28200 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC210WICRDUM | N/A Duplex | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 25 º | N/A 6050 lbf26900 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM210WICRDUM | N/A Duplex | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 25 º | N/A 6800 lbf30200 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV210WICRDUM | N/A Duplex | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 15 º | N/A 7130 lbf31700 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV210WICRDUM | N/A Duplex | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 25 º | N/A 6800 lbf30200 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC210WICRDUM | N/A Duplex | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 15 º | N/A 6340 lbf28200 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC210WICRDUM | N/A Duplex | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 25 º | N/A 6050 lbf26900 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM210WICRTUM | N/A Triplex | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 15 º | N/A 7130 lbf31700 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC210WICRTUM | N/A Triplex | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 15 º | N/A 6340 lbf28200 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC210WICRTUM | N/A Triplex | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 25 º | N/A 6050 lbf26900 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM210WICRTUM | N/A Triplex | N/A 50 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 25 º | N/A 6800 lbf30200 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A
|