Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMC9121WICRDUX | N/A Duplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 15 º | N/A 17890 lbf79570 N | N/A 22000 lbf97900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9121WICRTUX | N/A Triplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 3.071 in78 mm | N/A 15 º | N/A 20100 lbf89400 N | N/A 22000 lbf97900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9121WICRSUX | N/A Single | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 15 º | N/A 20100 lbf89400 N | N/A 22000 lbf97900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9121WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 4.094 in104 mm | N/A 15 º | N/A 20100 lbf89400 N | N/A 22000 lbf97900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9121WICRDUX | N/A Duplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 15 º | N/A 20100 lbf89400 N | N/A 22000 lbf97900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9121WI DUM | N/A Duplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 15 º | N/A 20100 lbf89400 N | N/A 22000 lbf97900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9121WICRDUL | N/A Duplex | N/A 105 mm | N/A 6.2992 in160 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 15 º | N/A 17890 lbf79570 N | N/A 22000 lbf97900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9121WICRTULFS637 | N/A Triplex | N/A 105 mm | N/A 6.2992 in160 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 25 º | N/A 19000 lbf84500 N | N/A 20700 lbf92100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9322WICRDUX | N/A Duplex | N/A 110 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 25 º | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9322WICRTUX | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 25 º | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9322WICRDUMFS637 | N/A Duplex | N/A 110 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 25 º | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9322WICRSUMFS637 | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 25 º | N/A 9650 lbf42900 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMV9322HXCRTUMFS637 | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 2.1261 in54 mm | N/A 25 º | N/A 9650 lbf42900 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9322WICRSUH | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 15 º | N/A 11600 lbf51700 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9322WICRSUH | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 15 º | N/A 10300 lbf46000 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9322WICRSUH | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 25 º | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9322WICRSUH | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 25 º | N/A 9650 lbf42900 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9322WICRSUH | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 15 º | N/A 11600 lbf51700 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9322WICRSUH | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 15 º | N/A 10300 lbf46000 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9322WICRSUH | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 25 º | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9322WICRSUH | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 25 º | N/A 9650 lbf42900 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9322WICRDUH | N/A Duplex | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 15 º | N/A 11600 lbf51700 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9322WICRDUH | N/A Duplex | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 15 º | N/A 10300 lbf46000 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9322WICRDUH | N/A Duplex | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 25 º | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9322WICRDUH | N/A Duplex | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 25 º | N/A 9650 lbf42900 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9322WICRDUH | N/A Duplex | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 15 º | N/A 11600 lbf51700 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9322WICRDUH | N/A Duplex | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 15 º | N/A 10300 lbf46000 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9322WICRDUH | N/A Duplex | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 25 º | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9322WICRDUH | N/A Duplex | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 25 º | N/A 9650 lbf42900 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9322WICRTUH | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 15 º | N/A 11600 lbf51700 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9322WICRTUH | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 15 º | N/A 10300 lbf46000 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9322WICRTUH | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 25 º | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9322WICRTUH | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 25 º | N/A 9650 lbf42900 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9322WICRTUH | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 15 º | N/A 11600 lbf51700 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9322WICRTUH | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 15 º | N/A 10300 lbf46000 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9322WICRTUH | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 25 º | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9322WICRTUH | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 25 º | N/A 9650 lbf42900 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9322WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 15 º | N/A 11600 lbf51700 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9322WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 15 º | N/A 10300 lbf46000 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9322WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 25 º | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9322WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 25 º | N/A 9650 lbf42900 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9322WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 15 º | N/A 11600 lbf51700 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9322WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 15 º | N/A 10300 lbf46000 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9322WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 25 º | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9322WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 25 º | N/A 9650 lbf42900 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9322WICRSUM | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 15 º | N/A 11600 lbf51700 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9322WICRSUM | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 15 º | N/A 10300 lbf46000 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9322WICRSUM | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 25 º | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9322WICRSUM | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 25 º | N/A 9650 lbf42900 N | N/A 10200 lbf45600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9322WICRSUM | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 15 º | N/A 11600 lbf51700 N | N/A 10900 lbf48400 N | N/A STEEL |
N/A
|