Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM210WICRDULFS637 | N/A Duplex | N/A 50 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 15 º | N/A 7130 lbf31700 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC210WICRDULFS637 | N/A Duplex | N/A 50 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 15 º | N/A 6340 lbf28200 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC210WICRDUMFS637 | N/A Duplex | N/A 50 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 15 º | N/A 6340 lbf28200 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV210WICRSUMFS637 | N/A Single | N/A 50 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 2.244 in57 mm | N/A 15 º | N/A 7130 lbf31700 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV210WIPRLDUH | N/A Duplex | N/A 50 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 15 º | N/A 7130 lbf31700 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV210WIPRLQUH | N/A Quadruplex | N/A 50 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 15 º | N/A 7130 lbf31700 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV210WIPRLQUL | N/A Quadruplex | N/A 50 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 15 º | N/A 7130 lbf31700 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV210WIPRLQUM | N/A Quadruplex | N/A 50 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 15 º | N/A 7130 lbf31700 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV210WIPRLSUH | N/A Single | N/A 50 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 15 º | N/A 7130 lbf31700 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV210WIPRLTUH | N/A Triplex | N/A 50 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 15 º | N/A 7130 lbf31700 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV210WIPRLTUL | N/A Triplex | N/A 50 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 15 º | N/A 7130 lbf31700 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV210WIPRLTUM | N/A Triplex | N/A 50 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 15 º | N/A 7130 lbf31700 N | N/A 10700 lbf47400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC210WICRDUMFS637 | N/A Duplex | N/A 50 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 1.8897 in48 mm | N/A 25 º | N/A 6050 lbf26900 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV210WICRSUMFS637 | N/A Single | N/A 50 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 2.244 in57 mm | N/A 25 º | N/A 6800 lbf30200 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV210WIPRLDUH | N/A Duplex | N/A 50 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 25 º | N/A 6800 lbf30200 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV210WIPRLQUH | N/A Quadruplex | N/A 50 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 25 º | N/A 6800 lbf30200 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV210WIPRLQUL | N/A Quadruplex | N/A 50 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 25 º | N/A 6800 lbf30200 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV210WIPRLQUM | N/A Quadruplex | N/A 50 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 25 º | N/A 6800 lbf30200 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV210WIPRLSUH | N/A Single | N/A 50 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 25 º | N/A 6800 lbf30200 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV210WIPRLTUH | N/A Triplex | N/A 50 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 25 º | N/A 6800 lbf30200 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV210WIPRLTUL | N/A Triplex | N/A 50 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 25 º | N/A 6800 lbf30200 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV210WIPRLTUM | N/A Triplex | N/A 50 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 25 º | N/A 6800 lbf30200 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM310WICR | N/A Single | N/A 50 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 1.0630 in27 mm | N/A 0.9843 in25 mm | N/A 15 º | N/A 10400 lbf46200 N | N/A 17500 lbf77900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM310WICRDULFS934 | N/A Duplex | N/A 50 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 1.0630 in27 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 25 º | N/A 10000 lbf44700 N | N/A 16900 lbf75100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM310WICRSUH | N/A Single | N/A 50 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 1.0630 in27 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 15 º | N/A 10400 lbf46200 N | N/A 17500 lbf77900 N | N/A STEEL |
N/A
|