Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMC310WICRSUH | N/A Single | N/A 50 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 1.0630 in27 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 15 º | N/A 9250 lbf41200 N | N/A 17500 lbf77900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM310WICRSUH | N/A Single | N/A 50 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 1.0630 in27 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 25 º | N/A 10000 lbf44700 N | N/A 16900 lbf75100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC310WICRSUH | N/A Single | N/A 50 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 1.0630 in27 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 25 º | N/A 8940 lbf39800 N | N/A 16900 lbf75100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM310WICRDUH | N/A Duplex | N/A 50 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 1.0630 in27 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 15 º | N/A 10400 lbf46200 N | N/A 17500 lbf77900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC310WICRDUH | N/A Duplex | N/A 50 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 1.0630 in27 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 15 º | N/A 9250 lbf41200 N | N/A 17500 lbf77900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM310WICRDUH | N/A Duplex | N/A 50 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 1.0630 in27 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 25 º | N/A 10000 lbf44700 N | N/A 16900 lbf75100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC310WICRDUH | N/A Duplex | N/A 50 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 1.0630 in27 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 25 º | N/A 8940 lbf39800 N | N/A 16900 lbf75100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM310WICRTUH | N/A Triplex | N/A 50 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 1.0630 in27 mm | N/A 3.189 in81 mm | N/A 15 º | N/A 10400 lbf46200 N | N/A 17500 lbf77900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC310WICRTUH | N/A Triplex | N/A 50 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 1.0630 in27 mm | N/A 3.189 in81 mm | N/A 15 º | N/A 9250 lbf41200 N | N/A 17500 lbf77900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM310WICRTUH | N/A Triplex | N/A 50 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 1.0630 in27 mm | N/A 3.189 in81 mm | N/A 25 º | N/A 10000 lbf44700 N | N/A 16900 lbf75100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC310WICRTUH | N/A Triplex | N/A 50 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 1.0630 in27 mm | N/A 3.189 in81 mm | N/A 25 º | N/A 8940 lbf39800 N | N/A 16900 lbf75100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM310WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 50 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 1.0630 in27 mm | N/A 4.252 in108 mm | N/A 15 º | N/A 10400 lbf46200 N | N/A 17500 lbf77900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC310WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 50 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 1.0630 in27 mm | N/A 4.252 in108 mm | N/A 15 º | N/A 9250 lbf41200 N | N/A 17500 lbf77900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM310WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 50 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 1.0630 in27 mm | N/A 4.252 in108 mm | N/A 25 º | N/A 10000 lbf44700 N | N/A 16900 lbf75100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC310WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 50 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 1.0630 in27 mm | N/A 4.252 in108 mm | N/A 25 º | N/A 8940 lbf39800 N | N/A 16900 lbf75100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM310WICRSUM | N/A Single | N/A 50 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 1.0630 in27 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 15 º | N/A 10400 lbf46200 N | N/A 17500 lbf77900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC310WICRSUM | N/A Single | N/A 50 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 1.0630 in27 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 15 º | N/A 9250 lbf41200 N | N/A 17500 lbf77900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM310WICRSUM | N/A Single | N/A 50 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 1.0630 in27 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 25 º | N/A 10000 lbf44700 N | N/A 16900 lbf75100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC310WICRSUM | N/A Single | N/A 50 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 1.0630 in27 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 25 º | N/A 8940 lbf39800 N | N/A 16900 lbf75100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM310WICRDUM | N/A Duplex | N/A 50 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 1.0630 in27 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 15 º | N/A 10400 lbf46200 N | N/A 17500 lbf77900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC310WICRDUM | N/A Duplex | N/A 50 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 1.0630 in27 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 15 º | N/A 9250 lbf41200 N | N/A 17500 lbf77900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM310WICRDUM | N/A Duplex | N/A 50 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 1.0630 in27 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 25 º | N/A 10000 lbf44700 N | N/A 16900 lbf75100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC310WICRDUM | N/A Duplex | N/A 50 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 1.0630 in27 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 25 º | N/A 8940 lbf39800 N | N/A 16900 lbf75100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM310WICRTUM | N/A Triplex | N/A 50 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 1.0630 in27 mm | N/A 3.189 in81 mm | N/A 15 º | N/A 10400 lbf46200 N | N/A 17500 lbf77900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC310WICRTUM | N/A Triplex | N/A 50 mm | N/A 4.331 in110 mm | N/A 1.0630 in27 mm | N/A 3.189 in81 mm | N/A 15 º | N/A 9250 lbf41200 N | N/A 17500 lbf77900 N | N/A Ceramic |
N/A
|