Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM9122WI TUL | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 25 º | N/A 21900 lbf97400 N | N/A 23200 lbf103200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9122WI SUM | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 25 º | N/A 21900 lbf97400 N | N/A 23200 lbf103200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9122WI SUL | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 25 º | N/A 21900 lbf97400 N | N/A 23200 lbf103200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9122WI DUH | N/A Duplex | N/A 110 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 2.205 in56 mm | N/A 25 º | N/A 21900 lbf97400 N | N/A 23200 lbf103200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9122WICRTUX | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 15 º | N/A 20560 lbf91400 N | N/A 24600 lbf109400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9122WICRSUX | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 15 º | N/A 20560 lbf91400 N | N/A 24600 lbf109400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9122WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 110 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 4.410 in112 mm | N/A 15 º | N/A 20560 lbf91400 N | N/A 24600 lbf109400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9122WICRDUX | N/A Duplex | N/A 110 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 2.205 in56 mm | N/A 15 º | N/A 20560 lbf91400 N | N/A 24600 lbf109400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9122WI DUL | N/A Duplex | N/A 110 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 2.205 in56 mm | N/A 15 º | N/A 20560 lbf91400 N | N/A 24600 lbf109400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9122WIDULFS637 | N/A Duplex | N/A 110 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 2.205 in56 mm | N/A 15 º | N/A 23100 lbf102700 N | N/A 24600 lbf109400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9122WICRTUX | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 15 º | N/A 23100 lbf102700 N | N/A 24600 lbf109400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9122WICRSUX | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 15 º | N/A 23100 lbf102700 N | N/A 24600 lbf109400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9122WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 110 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 4.410 in112 mm | N/A 15 º | N/A 23100 lbf102700 N | N/A 24600 lbf109400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9122WICRDUX | N/A Duplex | N/A 110 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 2.205 in56 mm | N/A 15 º | N/A 23100 lbf102700 N | N/A 24600 lbf109400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9122WI TUL | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 15 º | N/A 23100 lbf102700 N | N/A 24600 lbf109400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9122WI SUM | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 15 º | N/A 23100 lbf102700 N | N/A 24600 lbf109400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM222WICRSUH | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 15 º | N/A 36000 lbf160100 N | N/A 43800 lbf194900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC222WICRSUH | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 15 º | N/A 31900 lbf142000 N | N/A 43800 lbf194900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC222WICRSUH | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 25 º | N/A 30600 lbf135900 N | N/A 41800 lbf185800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM222WICRSUH | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 25 º | N/A 34500 lbf153500 N | N/A 41800 lbf185800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM222WICRDUH | N/A Duplex | N/A 110 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 15 º | N/A 36000 lbf160100 N | N/A 43800 lbf194900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC222WICRDUH | N/A Duplex | N/A 110 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 15 º | N/A 31900 lbf142000 N | N/A 43800 lbf194900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC222WICRDUH | N/A Duplex | N/A 110 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 25 º | N/A 30600 lbf135900 N | N/A 41800 lbf185800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM222WICRDUH | N/A Duplex | N/A 110 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 25 º | N/A 34500 lbf153500 N | N/A 41800 lbf185800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM222WICRTUH | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 4.488 in114 mm | N/A 15 º | N/A 36000 lbf160100 N | N/A 43800 lbf194900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC222WICRTUH | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 4.488 in114 mm | N/A 15 º | N/A 31900 lbf142000 N | N/A 43800 lbf194900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC222WICRTUH | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 4.488 in114 mm | N/A 25 º | N/A 30600 lbf135900 N | N/A 41800 lbf185800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM222WICRTUH | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 4.488 in114 mm | N/A 25 º | N/A 34500 lbf153500 N | N/A 41800 lbf185800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM222WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 110 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 5.984 in152 mm | N/A 15 º | N/A 36000 lbf160100 N | N/A 43800 lbf194900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC222WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 110 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 5.984 in152 mm | N/A 15 º | N/A 31900 lbf142000 N | N/A 43800 lbf194900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC222WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 110 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 5.984 in152 mm | N/A 25 º | N/A 30600 lbf135900 N | N/A 41800 lbf185800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM222WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 110 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 5.984 in152 mm | N/A 25 º | N/A 34500 lbf153500 N | N/A 41800 lbf185800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM222WICRSUM | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 15 º | N/A 36000 lbf160100 N | N/A 43800 lbf194900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC222WICRSUM | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 15 º | N/A 31900 lbf142000 N | N/A 43800 lbf194900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC222WICRSUM | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 25 º | N/A 30600 lbf135900 N | N/A 41800 lbf185800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM222WICRSUM | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 25 º | N/A 34500 lbf153500 N | N/A 41800 lbf185800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM222WICRDUM | N/A Duplex | N/A 110 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 15 º | N/A 36000 lbf160100 N | N/A 43800 lbf194900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC222WICRDUM | N/A Duplex | N/A 110 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 15 º | N/A 31900 lbf142000 N | N/A 43800 lbf194900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC222WICRDUM | N/A Duplex | N/A 110 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 25 º | N/A 30600 lbf135900 N | N/A 41800 lbf185800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM222WICRDUM | N/A Duplex | N/A 110 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 25 º | N/A 34500 lbf153500 N | N/A 41800 lbf185800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM222WICRTUM | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 4.488 in114 mm | N/A 15 º | N/A 36000 lbf160100 N | N/A 43800 lbf194900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC222WICRTUM | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 4.488 in114 mm | N/A 15 º | N/A 31900 lbf142000 N | N/A 43800 lbf194900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC222WICRTUM | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 4.488 in114 mm | N/A 25 º | N/A 30600 lbf135900 N | N/A 41800 lbf185800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM222WICRTUM | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 4.488 in114 mm | N/A 25 º | N/A 34500 lbf153500 N | N/A 41800 lbf185800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM222WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 110 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 5.984 in152 mm | N/A 15 º | N/A 36000 lbf160100 N | N/A 43800 lbf194900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC222WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 110 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 5.984 in152 mm | N/A 15 º | N/A 31900 lbf142000 N | N/A 43800 lbf194900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC222WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 110 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 5.984 in152 mm | N/A 25 º | N/A 30600 lbf135900 N | N/A 41800 lbf185800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM222WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 110 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 5.984 in152 mm | N/A 25 º | N/A 34500 lbf153500 N | N/A 41800 lbf185800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM222WICRSUL | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 15 º | N/A 36000 lbf160100 N | N/A 43800 lbf194900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC222WICRSUL | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 15 º | N/A 31900 lbf142000 N | N/A 43800 lbf194900 N | N/A Ceramic |
N/A
|