Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM9124WI QUL | N/A Quadruplex | N/A 120 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 4.410 in112 mm | N/A 25 º | N/A 23200 lbf103200 N | N/A 23600 lbf105000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9124WICRTUX | N/A Triplex | N/A 120 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 15 º | N/A 21716 lbf96565 N | N/A 25000 lbf111200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9124WICRSUX | N/A Single | N/A 120 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 15 º | N/A 21716 lbf96565 N | N/A 25000 lbf111200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9124WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 120 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 4.410 in112 mm | N/A 15 º | N/A 21716 lbf96565 N | N/A 25000 lbf111200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9124WICRDUX | N/A Duplex | N/A 120 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 2.205 in56 mm | N/A 15 º | N/A 21716 lbf96565 N | N/A 25000 lbf111200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9124WI QUM | N/A Quadruplex | N/A 120 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 4.410 in112 mm | N/A 15 º | N/A 21716 lbf96565 N | N/A 25000 lbf111200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9124WI DUL | N/A Duplex | N/A 120 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 2.205 in56 mm | N/A 15 º | N/A 21716 lbf96565 N | N/A 25000 lbf111200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9124WIQULFS637 | N/A Quadruplex | N/A 120 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 4.410 in112 mm | N/A 15 º | N/A 24400 lbf108500 N | N/A 25000 lbf111200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9124WIDULFS637 | N/A Duplex | N/A 120 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 2.205 in56 mm | N/A 15 º | N/A 24400 lbf108500 N | N/A 25000 lbf111200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9124WICRTUX | N/A Triplex | N/A 120 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 15 º | N/A 24400 lbf108500 N | N/A 25000 lbf111200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9124WICRSUX | N/A Single | N/A 120 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 15 º | N/A 24400 lbf108500 N | N/A 25000 lbf111200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9124WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 120 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 4.410 in112 mm | N/A 15 º | N/A 24400 lbf108500 N | N/A 25000 lbf111200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9124WICRDUX | N/A Duplex | N/A 120 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 2.205 in56 mm | N/A 15 º | N/A 24400 lbf108500 N | N/A 25000 lbf111200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9124WICRDUMFS381A | N/A Duplex | N/A 120 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 2.205 in56 mm | N/A 15 º | N/A 24400 lbf108500 N | N/A 25000 lbf111200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9124WI TUL | N/A Triplex | N/A 120 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 15 º | N/A 24400 lbf108500 N | N/A 25000 lbf111200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9124WI SUM | N/A Single | N/A 120 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 15 º | N/A 24400 lbf108500 N | N/A 25000 lbf111200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9124WI QUL | N/A Quadruplex | N/A 120 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 4.410 in112 mm | N/A 15 º | N/A 24400 lbf108500 N | N/A 25000 lbf111200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC224WICRDUX | N/A Duplex | N/A 120 mm | N/A 8.4646 in215 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 15 º | N/A 35900 lbf159600 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC224WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 120 mm | N/A 8.4646 in215 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 6.2992 in160 mm | N/A 15 º | N/A 35900 lbf159600 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC224WICRSUX | N/A Single | N/A 120 mm | N/A 8.4646 in215 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 15 º | N/A 35900 lbf159600 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC224WICRTUX | N/A Triplex | N/A 120 mm | N/A 8.4646 in215 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 15 º | N/A 35900 lbf159600 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC224WICRDUX | N/A Duplex | N/A 120 mm | N/A 8.4646 in215 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 25 º | N/A 34300 lbf152400 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC224WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 120 mm | N/A 8.4646 in215 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 6.2992 in160 mm | N/A 25 º | N/A 34300 lbf152400 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC224WICRSUX | N/A Single | N/A 120 mm | N/A 8.4646 in215 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 25 º | N/A 34300 lbf152400 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC224WICRTUX | N/A Triplex | N/A 120 mm | N/A 8.4646 in215 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 25 º | N/A 34300 lbf152400 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM224WICRSUH | N/A Single | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 15 º | N/A 40500 lbf180100 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC224WICRSUH | N/A Single | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 15 º | N/A 35900 lbf159600 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC224WICRSUH | N/A Single | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 25 º | N/A 34300 lbf152400 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM224WICRSUH | N/A Single | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 25 º | N/A 39000 lbf173500 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM224WICRDUH | N/A Duplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 15 º | N/A 40500 lbf180100 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC224WICRDUH | N/A Duplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 15 º | N/A 35900 lbf159600 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC224WICRDUH | N/A Duplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 25 º | N/A 34300 lbf152400 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM224WICRDUH | N/A Duplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 25 º | N/A 39000 lbf173500 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM224WICRTUH | N/A Triplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 15 º | N/A 40500 lbf180100 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC224WICRTUH | N/A Triplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 15 º | N/A 35900 lbf159600 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC224WICRTUH | N/A Triplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 25 º | N/A 34300 lbf152400 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM224WICRTUH | N/A Triplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 25 º | N/A 39000 lbf173500 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM224WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 15 º | N/A 40500 lbf180100 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC224WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 15 º | N/A 35900 lbf159600 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC224WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 25 º | N/A 34300 lbf152400 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM224WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 25 º | N/A 39000 lbf173500 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM224WICRSUM | N/A Single | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 15 º | N/A 40500 lbf180100 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC224WICRSUM | N/A Single | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 15 º | N/A 35900 lbf159600 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC224WICRSUM | N/A Single | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 25 º | N/A 34300 lbf152400 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM224WICRSUM | N/A Single | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 25 º | N/A 39000 lbf173500 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM224WICRDUM | N/A Duplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 15 º | N/A 40500 lbf180100 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC224WICRDUM | N/A Duplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 15 º | N/A 35900 lbf159600 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC224WICRDUM | N/A Duplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 25 º | N/A 34300 lbf152400 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM224WICRDUM | N/A Duplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 25 º | N/A 39000 lbf173500 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM224WICRTUM | N/A Triplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 15 º | N/A 40500 lbf180100 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A STEEL |
N/A
|