Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMC224WICRTUM | N/A Triplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 15 º | N/A 35900 lbf159600 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC224WICRTUM | N/A Triplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 25 º | N/A 34300 lbf152400 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM224WICRTUM | N/A Triplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 25 º | N/A 39000 lbf173500 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM224WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 15 º | N/A 40500 lbf180100 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC224WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 15 º | N/A 35900 lbf159600 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC224WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 25 º | N/A 34300 lbf152400 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM224WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 25 º | N/A 39000 lbf173500 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM224WICRSUL | N/A Single | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 15 º | N/A 40500 lbf180100 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC224WICRSUL | N/A Single | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 15 º | N/A 35900 lbf159600 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC224WICRSUL | N/A Single | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 25 º | N/A 34300 lbf152400 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM224WICRSUL | N/A Single | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 25 º | N/A 39000 lbf173500 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM224WICRDUL | N/A Duplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 15 º | N/A 40500 lbf180100 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC224WICRDUL | N/A Duplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 15 º | N/A 35900 lbf159600 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC224WICRDUL | N/A Duplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 25 º | N/A 34300 lbf152400 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM224WICRDUL | N/A Duplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 25 º | N/A 39000 lbf173500 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM224WICRTUL | N/A Triplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 15 º | N/A 40500 lbf180100 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC224WICRTUL | N/A Triplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 15 º | N/A 35900 lbf159600 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC224WICRTUL | N/A Triplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 25 º | N/A 34300 lbf152400 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM224WICRTUL | N/A Triplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 25 º | N/A 39000 lbf173500 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM224WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 15 º | N/A 40500 lbf180100 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC224WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 15 º | N/A 35900 lbf159600 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC224WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 25 º | N/A 34300 lbf152400 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM224WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 25 º | N/A 39000 lbf173500 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM224WICRTUX | N/A Triplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 25 º | N/A 39000 lbf173500 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM224WICRSUX | N/A Single | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 25 º | N/A 39000 lbf173500 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM224WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 25 º | N/A 39000 lbf173500 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM224WICRDUX | N/A Duplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 25 º | N/A 39000 lbf173500 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM224WICRTUX | N/A Triplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 15 º | N/A 40500 lbf180100 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM224WICRSUX | N/A Single | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 15 º | N/A 40500 lbf180100 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM224WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 15 º | N/A 40500 lbf180100 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM224WICRDUX | N/A Duplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 15 º | N/A 40500 lbf180100 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9326WICRDULFS637 | N/A Duplex | N/A 130 mm | N/A 7.0866 in180 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 15 º | N/A 19400 lbf86400 N | N/A 17600 lbf78500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9326WIMBRDUL | N/A Duplex | N/A 130 mm | N/A 7.0866 in180 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 15 º | N/A 19400 lbf86400 N | N/A 17600 lbf78500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9326WICRSUH | N/A Single | N/A 130 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 19400 lbf86400 N | N/A 17600 lbf78500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9326WICRSUH | N/A Single | N/A 130 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 17300 lbf76900 N | N/A 17600 lbf78500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9326WICRSUH | N/A Single | N/A 130 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 25 º | N/A 18100 lbf80500 N | N/A 16600 lbf73900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9326WICRSUH | N/A Single | N/A 130 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 25 º | N/A 16100 lbf71700 N | N/A 16600 lbf73900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9326WICRDUH | N/A Duplex | N/A 130 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 19400 lbf86400 N | N/A 17600 lbf78500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9326WICRDUH | N/A Duplex | N/A 130 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 17300 lbf76900 N | N/A 17600 lbf78500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9326WICRDUH | N/A Duplex | N/A 130 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 18100 lbf80500 N | N/A 16600 lbf73900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9326WICRDUH | N/A Duplex | N/A 130 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 16100 lbf71700 N | N/A 16600 lbf73900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9326WICRTUH | N/A Triplex | N/A 130 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 15 º | N/A 19400 lbf86400 N | N/A 17600 lbf78500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9326WICRTUH | N/A Triplex | N/A 130 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 15 º | N/A 17300 lbf76900 N | N/A 17600 lbf78500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9326WICRTUH | N/A Triplex | N/A 130 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 25 º | N/A 18100 lbf80500 N | N/A 16600 lbf73900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9326WICRTUH | N/A Triplex | N/A 130 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 25 º | N/A 16100 lbf71700 N | N/A 16600 lbf73900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9326WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 130 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 15 º | N/A 19400 lbf86400 N | N/A 17600 lbf78500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9326WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 130 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 15 º | N/A 17300 lbf76900 N | N/A 17600 lbf78500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9326WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 130 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 25 º | N/A 18100 lbf80500 N | N/A 16600 lbf73900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9326WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 130 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 25 º | N/A 16100 lbf71700 N | N/A 16600 lbf73900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9326WICRSUM | N/A Single | N/A 130 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 19400 lbf86400 N | N/A 17600 lbf78500 N | N/A STEEL |
N/A
|