Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM9328WICRDUH | N/A Duplex | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 20600 lbf91600 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9328WICRDUH | N/A Duplex | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 18300 lbf81500 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9328WICRDUH | N/A Duplex | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 19200 lbf85400 N | N/A 17100 lbf76000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9328WICRDUH | N/A Duplex | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 17100 lbf76000 N | N/A 17100 lbf76000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9328WICRTUH | N/A Triplex | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 15 º | N/A 20600 lbf91600 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9328WICRTUH | N/A Triplex | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 15 º | N/A 18300 lbf81500 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9328WICRTUH | N/A Triplex | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 25 º | N/A 19200 lbf85400 N | N/A 17100 lbf76000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9328WICRTUH | N/A Triplex | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 25 º | N/A 17100 lbf76000 N | N/A 17100 lbf76000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9328WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 15 º | N/A 20600 lbf91600 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9328WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 15 º | N/A 18300 lbf81500 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9328WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 25 º | N/A 19200 lbf85400 N | N/A 17100 lbf76000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9328WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 25 º | N/A 17100 lbf76000 N | N/A 17100 lbf76000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9328WICRSUM | N/A Single | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 20600 lbf91600 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9328WICRSUM | N/A Single | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 18300 lbf81500 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9328WICRSUM | N/A Single | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 25 º | N/A 19200 lbf85400 N | N/A 17100 lbf76000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9328WICRSUM | N/A Single | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 25 º | N/A 17100 lbf76000 N | N/A 17100 lbf76000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9328WICRDUM | N/A Duplex | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 20600 lbf91600 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9328WICRDUM | N/A Duplex | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 18300 lbf81500 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9328WICRDUM | N/A Duplex | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 19200 lbf85400 N | N/A 17100 lbf76000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9328WICRDUM | N/A Duplex | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 17100 lbf76000 N | N/A 17100 lbf76000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9328WICRTUM | N/A Triplex | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 15 º | N/A 20600 lbf91600 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9328WICRTUM | N/A Triplex | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 15 º | N/A 18300 lbf81500 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9328WICRTUM | N/A Triplex | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 25 º | N/A 19200 lbf85400 N | N/A 17100 lbf76000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9328WICRTUM | N/A Triplex | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 25 º | N/A 17100 lbf76000 N | N/A 17100 lbf76000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9328WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 15 º | N/A 20600 lbf91600 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9328WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 15 º | N/A 18300 lbf81500 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9328WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 25 º | N/A 19200 lbf85400 N | N/A 17100 lbf76000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9328WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 25 º | N/A 17100 lbf76000 N | N/A 17100 lbf76000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9328WICRSUL | N/A Single | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 20600 lbf91600 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9328WICRSUL | N/A Single | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 18300 lbf81500 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9328WICRSUL | N/A Single | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 25 º | N/A 19200 lbf85400 N | N/A 17100 lbf76000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9328WICRSUL | N/A Single | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 25 º | N/A 17100 lbf76000 N | N/A 17100 lbf76000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9328WICRDUL | N/A Duplex | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 20600 lbf91600 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9328WICRDUL | N/A Duplex | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 18300 lbf81500 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9328WICRDUL | N/A Duplex | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 19200 lbf85400 N | N/A 17100 lbf76000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9328WICRDUL | N/A Duplex | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 17100 lbf76000 N | N/A 17100 lbf76000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9328WICRTUL | N/A Triplex | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 15 º | N/A 20600 lbf91600 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9328WICRTUL | N/A Triplex | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 15 º | N/A 18300 lbf81500 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9328WICRTUL | N/A Triplex | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 25 º | N/A 19200 lbf85400 N | N/A 17100 lbf76000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9328WICRTUL | N/A Triplex | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 25 º | N/A 17100 lbf76000 N | N/A 17100 lbf76000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9328WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 15 º | N/A 20600 lbf91600 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9328WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 15 º | N/A 18300 lbf81500 N | N/A 18200 lbf80700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9328WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 25 º | N/A 19200 lbf85400 N | N/A 17100 lbf76000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9328WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 25 º | N/A 17100 lbf76000 N | N/A 17100 lbf76000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9328WICRTUX | N/A Triplex | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 25 º | N/A 17100 lbf76000 N | N/A 17100 lbf76000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9328WICRSUX | N/A Single | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 25 º | N/A 17100 lbf76000 N | N/A 17100 lbf76000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9328WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 25 º | N/A 17100 lbf76000 N | N/A 17100 lbf76000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9328WICRDUX | N/A Duplex | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 17100 lbf76000 N | N/A 17100 lbf76000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9328WICRTUX | N/A Triplex | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 25 º | N/A 19200 lbf85400 N | N/A 17100 lbf76000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9328WICRSUX | N/A Single | N/A 140 mm | N/A 7.480 in190 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 25 º | N/A 19200 lbf85400 N | N/A 17100 lbf76000 N | N/A STEEL |
N/A
|