Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMC211WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 15 º | N/A 7980 lbf35500 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC211WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 25 º | N/A 7640 lbf34000 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM211WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 25 º | N/A 8650 lbf38500 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV211WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 15 º | N/A 9000 lbf40000 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV211WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 25 º | N/A 8650 lbf38500 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC211WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 15 º | N/A 7980 lbf35500 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC211WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 25 º | N/A 7640 lbf34000 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM211WICRSUM | N/A Single | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 15 º | N/A 9000 lbf40000 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC211WICRSUM | N/A Single | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 15 º | N/A 7980 lbf35500 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC211WICRSUM | N/A Single | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 25 º | N/A 7640 lbf34000 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM211WICRSUM | N/A Single | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 25 º | N/A 8650 lbf38500 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV211WICRSUM | N/A Single | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 15 º | N/A 9000 lbf40000 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV211WICRSUM | N/A Single | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 25 º | N/A 8650 lbf38500 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC211WICRSUM | N/A Single | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 15 º | N/A 7980 lbf35500 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC211WICRSUM | N/A Single | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 25 º | N/A 7640 lbf34000 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM211WICRDUM | N/A Duplex | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 15 º | N/A 9000 lbf40000 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC211WICRDUM | N/A Duplex | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 15 º | N/A 7980 lbf35500 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC211WICRDUM | N/A Duplex | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 25 º | N/A 7640 lbf34000 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM211WICRDUM | N/A Duplex | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 25 º | N/A 8650 lbf38500 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV211WICRDUM | N/A Duplex | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 15 º | N/A 9000 lbf40000 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV211WICRDUM | N/A Duplex | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 25 º | N/A 8650 lbf38500 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC211WICRDUM | N/A Duplex | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 15 º | N/A 7980 lbf35500 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC211WICRDUM | N/A Duplex | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 25 º | N/A 7640 lbf34000 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM211WICRTUM | N/A Triplex | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 2.480 in63 mm | N/A 15 º | N/A 9000 lbf40000 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC211WICRTUM | N/A Triplex | N/A 55 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.827 in21 mm | N/A 2.480 in63 mm | N/A 15 º | N/A 7980 lbf35500 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A Ceramic |
N/A
|