Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM9132WICRDUL | N/A Duplex | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 25 º | N/A 41100 lbf182800 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9132WICRDUL | N/A Duplex | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 25 º | N/A 36580 lbf162690 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9132WICRTUL | N/A Triplex | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 4.488 in114 mm | N/A 15 º | N/A 43300 lbf192600 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9132WICRTUL | N/A Triplex | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 4.488 in114 mm | N/A 15 º | N/A 38540 lbf171414 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9132WICRTUL | N/A Triplex | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 4.488 in114 mm | N/A 25 º | N/A 41100 lbf182800 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9132WICRTUL | N/A Triplex | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 4.488 in114 mm | N/A 25 º | N/A 36580 lbf162690 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9132WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 5.984 in152 mm | N/A 15 º | N/A 43300 lbf192600 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9132WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 5.984 in152 mm | N/A 15 º | N/A 38540 lbf171414 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9132WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 5.984 in152 mm | N/A 25 º | N/A 41100 lbf182800 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9132WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 5.984 in152 mm | N/A 25 º | N/A 36580 lbf162690 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9132WICRTUX | N/A Triplex | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 4.488 in114 mm | N/A 25 º | N/A 41100 lbf182800 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9132WICRSUX | N/A Single | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 25 º | N/A 41100 lbf182800 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9132WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 5.984 in152 mm | N/A 25 º | N/A 41100 lbf182800 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9132WICRDUX | N/A Duplex | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 25 º | N/A 41100 lbf182800 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9132WI DUM | N/A Duplex | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 25 º | N/A 41100 lbf182800 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9132WI DUL | N/A Duplex | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 25 º | N/A 41100 lbf182800 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9132WICRTUX | N/A Triplex | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 4.488 in114 mm | N/A 15 º | N/A 43300 lbf192600 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9132WICRSUX | N/A Single | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 15 º | N/A 43300 lbf192600 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9132WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 5.984 in152 mm | N/A 15 º | N/A 43300 lbf192600 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9132WICRDUX | N/A Duplex | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 15 º | N/A 43300 lbf192600 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9334WICRSUH | N/A Single | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 15 º | N/A 34500 lbf153600 N | N/A 30100 lbf133700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9334WICRSUH | N/A Single | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 15 º | N/A 30700 lbf136700 N | N/A 30100 lbf133700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9334WICRSUH | N/A Single | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 25 º | N/A 32200 lbf143000 N | N/A 28300 lbf126000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9334WICRSUH | N/A Single | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 25 º | N/A 28700 lbf127500 N | N/A 28300 lbf126000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9334WICRDUH | N/A Duplex | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 2.205 in56 mm | N/A 15 º | N/A 34500 lbf153600 N | N/A 30100 lbf133700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9334WICRDUH | N/A Duplex | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 2.205 in56 mm | N/A 15 º | N/A 30700 lbf136700 N | N/A 30100 lbf133700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9334WICRDUH | N/A Duplex | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 2.205 in56 mm | N/A 25 º | N/A 32200 lbf143000 N | N/A 28300 lbf126000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9334WICRDUH | N/A Duplex | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 2.205 in56 mm | N/A 25 º | N/A 28700 lbf127500 N | N/A 28300 lbf126000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9334WICRTUH | N/A Triplex | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 15 º | N/A 34500 lbf153600 N | N/A 30100 lbf133700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9334WICRTUH | N/A Triplex | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 15 º | N/A 30700 lbf136700 N | N/A 30100 lbf133700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9334WICRTUH | N/A Triplex | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 25 º | N/A 32200 lbf143000 N | N/A 28300 lbf126000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9334WICRTUH | N/A Triplex | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 25 º | N/A 28700 lbf127500 N | N/A 28300 lbf126000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9334WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 4.410 in112 mm | N/A 15 º | N/A 34500 lbf153600 N | N/A 30100 lbf133700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9334WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 4.410 in112 mm | N/A 15 º | N/A 30700 lbf136700 N | N/A 30100 lbf133700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9334WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 4.410 in112 mm | N/A 25 º | N/A 32200 lbf143000 N | N/A 28300 lbf126000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9334WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 4.410 in112 mm | N/A 25 º | N/A 28700 lbf127500 N | N/A 28300 lbf126000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9334WICRSUM | N/A Single | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 15 º | N/A 34500 lbf153600 N | N/A 30100 lbf133700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9334WICRSUM | N/A Single | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 15 º | N/A 30700 lbf136700 N | N/A 30100 lbf133700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9334WICRSUM | N/A Single | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 25 º | N/A 32200 lbf143000 N | N/A 28300 lbf126000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9334WICRSUM | N/A Single | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 25 º | N/A 28700 lbf127500 N | N/A 28300 lbf126000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9334WICRDUM | N/A Duplex | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 2.205 in56 mm | N/A 15 º | N/A 34500 lbf153600 N | N/A 30100 lbf133700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9334WICRDUM | N/A Duplex | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 2.205 in56 mm | N/A 15 º | N/A 30700 lbf136700 N | N/A 30100 lbf133700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9334WICRDUM | N/A Duplex | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 2.205 in56 mm | N/A 25 º | N/A 32200 lbf143000 N | N/A 28300 lbf126000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9334WICRDUM | N/A Duplex | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 2.205 in56 mm | N/A 25 º | N/A 28700 lbf127500 N | N/A 28300 lbf126000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9334WICRTUM | N/A Triplex | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 15 º | N/A 34500 lbf153600 N | N/A 30100 lbf133700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9334WICRTUM | N/A Triplex | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 15 º | N/A 30700 lbf136700 N | N/A 30100 lbf133700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9334WICRTUM | N/A Triplex | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 25 º | N/A 32200 lbf143000 N | N/A 28300 lbf126000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9334WICRTUM | N/A Triplex | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 25 º | N/A 28700 lbf127500 N | N/A 28300 lbf126000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9334WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 4.410 in112 mm | N/A 15 º | N/A 34500 lbf153600 N | N/A 30100 lbf133700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9334WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 4.410 in112 mm | N/A 15 º | N/A 30700 lbf136700 N | N/A 30100 lbf133700 N | N/A Ceramic |
N/A
|