Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMC9134WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 170 mm | N/A 10.236 in260 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 6.614 in168 mm | N/A 25 º | N/A 46550 lbf207014 N | N/A 49700 lbf221000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9134WICRSUM | N/A Single | N/A 170 mm | N/A 10.236 in260 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 15 º | N/A 55200 lbf245500 N | N/A 52600 lbf234000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9134WICRSUM | N/A Single | N/A 170 mm | N/A 10.236 in260 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 15 º | N/A 49128 lbf218500 N | N/A 52600 lbf234000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9134WICRSUM | N/A Single | N/A 170 mm | N/A 10.236 in260 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 25 º | N/A 52300 lbf232600 N | N/A 49700 lbf221000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9134WICRSUM | N/A Single | N/A 170 mm | N/A 10.236 in260 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 25 º | N/A 46550 lbf207014 N | N/A 49700 lbf221000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9134WICRDUM | N/A Duplex | N/A 170 mm | N/A 10.236 in260 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 15 º | N/A 55200 lbf245500 N | N/A 52600 lbf234000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9134WICRDUM | N/A Duplex | N/A 170 mm | N/A 10.236 in260 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 15 º | N/A 49128 lbf218500 N | N/A 52600 lbf234000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9134WICRDUM | N/A Duplex | N/A 170 mm | N/A 10.236 in260 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 25 º | N/A 52300 lbf232600 N | N/A 49700 lbf221000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9134WICRDUM | N/A Duplex | N/A 170 mm | N/A 10.236 in260 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 25 º | N/A 46550 lbf207014 N | N/A 49700 lbf221000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9134WICRTUM | N/A Triplex | N/A 170 mm | N/A 10.236 in260 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 4.961 in126 mm | N/A 15 º | N/A 55200 lbf245500 N | N/A 52600 lbf234000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9134WICRTUM | N/A Triplex | N/A 170 mm | N/A 10.236 in260 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 4.961 in126 mm | N/A 15 º | N/A 49128 lbf218500 N | N/A 52600 lbf234000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9134WICRTUM | N/A Triplex | N/A 170 mm | N/A 10.236 in260 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 4.961 in126 mm | N/A 25 º | N/A 52300 lbf232600 N | N/A 49700 lbf221000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9134WICRTUM | N/A Triplex | N/A 170 mm | N/A 10.236 in260 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 4.961 in126 mm | N/A 25 º | N/A 46550 lbf207014 N | N/A 49700 lbf221000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9134WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 170 mm | N/A 10.236 in260 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 6.614 in168 mm | N/A 15 º | N/A 55200 lbf245500 N | N/A 52600 lbf234000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9134WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 170 mm | N/A 10.236 in260 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 6.614 in168 mm | N/A 15 º | N/A 49128 lbf218500 N | N/A 52600 lbf234000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9134WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 170 mm | N/A 10.236 in260 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 6.614 in168 mm | N/A 25 º | N/A 52300 lbf232600 N | N/A 49700 lbf221000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9134WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 170 mm | N/A 10.236 in260 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 6.614 in168 mm | N/A 25 º | N/A 46550 lbf207014 N | N/A 49700 lbf221000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9134WICRSUL | N/A Single | N/A 170 mm | N/A 10.236 in260 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 15 º | N/A 55200 lbf245500 N | N/A 52600 lbf234000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9134WICRSUL | N/A Single | N/A 170 mm | N/A 10.236 in260 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 15 º | N/A 49128 lbf218500 N | N/A 52600 lbf234000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9134WICRSUL | N/A Single | N/A 170 mm | N/A 10.236 in260 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 25 º | N/A 52300 lbf232600 N | N/A 49700 lbf221000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9134WICRSUL | N/A Single | N/A 170 mm | N/A 10.236 in260 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 25 º | N/A 46550 lbf207014 N | N/A 49700 lbf221000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9134WICRDUL | N/A Duplex | N/A 170 mm | N/A 10.236 in260 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 15 º | N/A 55200 lbf245500 N | N/A 52600 lbf234000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9134WICRDUL | N/A Duplex | N/A 170 mm | N/A 10.236 in260 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 15 º | N/A 49128 lbf218500 N | N/A 52600 lbf234000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9134WICRDUL | N/A Duplex | N/A 170 mm | N/A 10.236 in260 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 25 º | N/A 52300 lbf232600 N | N/A 49700 lbf221000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9134WICRDUL | N/A Duplex | N/A 170 mm | N/A 10.236 in260 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 25 º | N/A 46550 lbf207014 N | N/A 49700 lbf221000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9134WICRTUL | N/A Triplex | N/A 170 mm | N/A 10.236 in260 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 4.961 in126 mm | N/A 15 º | N/A 55200 lbf245500 N | N/A 52600 lbf234000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9134WICRTUL | N/A Triplex | N/A 170 mm | N/A 10.236 in260 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 4.961 in126 mm | N/A 15 º | N/A 49128 lbf218500 N | N/A 52600 lbf234000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9134WICRTUL | N/A Triplex | N/A 170 mm | N/A 10.236 in260 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 4.961 in126 mm | N/A 25 º | N/A 52300 lbf232600 N | N/A 49700 lbf221000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9134WICRTUL | N/A Triplex | N/A 170 mm | N/A 10.236 in260 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 4.961 in126 mm | N/A 25 º | N/A 46550 lbf207014 N | N/A 49700 lbf221000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9134WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 170 mm | N/A 10.236 in260 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 6.614 in168 mm | N/A 15 º | N/A 55200 lbf245500 N | N/A 52600 lbf234000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9134WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 170 mm | N/A 10.236 in260 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 6.614 in168 mm | N/A 15 º | N/A 49128 lbf218500 N | N/A 52600 lbf234000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9134WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 170 mm | N/A 10.236 in260 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 6.614 in168 mm | N/A 25 º | N/A 52300 lbf232600 N | N/A 49700 lbf221000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9134WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 170 mm | N/A 10.236 in260 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 6.614 in168 mm | N/A 25 º | N/A 46550 lbf207014 N | N/A 49700 lbf221000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9134WICRTUX | N/A Triplex | N/A 170 mm | N/A 10.236 in260 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 4.961 in126 mm | N/A 25 º | N/A 52300 lbf232600 N | N/A 49700 lbf221000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9134WICRSUX | N/A Single | N/A 170 mm | N/A 10.236 in260 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 25 º | N/A 52300 lbf232600 N | N/A 49700 lbf221000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9134WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 170 mm | N/A 10.236 in260 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 6.614 in168 mm | N/A 25 º | N/A 52300 lbf232600 N | N/A 49700 lbf221000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9134WICRDUX | N/A Duplex | N/A 170 mm | N/A 10.236 in260 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 25 º | N/A 52300 lbf232600 N | N/A 49700 lbf221000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9134WICRTUX | N/A Triplex | N/A 170 mm | N/A 10.236 in260 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 4.961 in126 mm | N/A 15 º | N/A 55200 lbf245500 N | N/A 52600 lbf234000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9134WICRSUX | N/A Single | N/A 170 mm | N/A 10.236 in260 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 15 º | N/A 55200 lbf245500 N | N/A 52600 lbf234000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9134WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 170 mm | N/A 10.236 in260 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 6.614 in168 mm | N/A 15 º | N/A 55200 lbf245500 N | N/A 52600 lbf234000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9134WICRDUX | N/A Duplex | N/A 170 mm | N/A 10.236 in260 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 15 º | N/A 55200 lbf245500 N | N/A 52600 lbf234000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9134WI DUM | N/A Duplex | N/A 170 mm | N/A 10.236 in260 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 15 º | N/A 55200 lbf245500 N | N/A 52600 lbf234000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9134WICRDUX | N/A Duplex | N/A 170 mm | N/A 10.2362 in260 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 15 º | N/A 49128 lbf218500 N | N/A 52600 lbf234000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9134WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 170 mm | N/A 10.2362 in260 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 6.614 in168 mm | N/A 15 º | N/A 49128 lbf218500 N | N/A 52600 lbf234000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9134WICRSUX | N/A Single | N/A 170 mm | N/A 10.2362 in260 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 15 º | N/A 49128 lbf218500 N | N/A 52600 lbf234000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9134WICRTUX | N/A Triplex | N/A 170 mm | N/A 10.2362 in260 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 4.9605 in126 mm | N/A 15 º | N/A 49128 lbf218500 N | N/A 52600 lbf234000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9134WICRDUX | N/A Duplex | N/A 170 mm | N/A 10.2362 in260 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 25 º | N/A 46550 lbf207014 N | N/A 49700 lbf221000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9134WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 170 mm | N/A 10.2362 in260 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 6.614 in168 mm | N/A 25 º | N/A 46550 lbf207014 N | N/A 49700 lbf221000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9134WICRSUX | N/A Single | N/A 170 mm | N/A 10.2362 in260 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 25 º | N/A 46550 lbf207014 N | N/A 49700 lbf221000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9134WICRTUX | N/A Triplex | N/A 170 mm | N/A 10.2362 in260 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 4.9605 in126 mm | N/A 25 º | N/A 46550 lbf207014 N | N/A 49700 lbf221000 N | N/A Ceramic |
N/A
|