Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMVC9312HXVVSUHFS934 | N/A Single | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 2.0472 in52 mm | N/A 15 º | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9312HXVVSULFS637 | N/A Single | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 15 º | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9312HXVVSULFS934 | N/A Single | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 15 º | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9312HXVVSUMFS934 | N/A Single | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 15 º | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9312HXVVTUHFS934 | N/A Triplex | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 15 º | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9312HXVVTULFS934 | N/A Triplex | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1.5354 in39 mm | N/A 15 º | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9312HXVVTUMFS934 | N/A Triplex | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1.5354 in39 mm | N/A 15 º | N/A 4040 lbf18000 N | N/A 5100 lbf22700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMV9312HXVVDUHFS934 | N/A Duplex | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1.5354 in39 mm | N/A 25 º | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9312HXVVDULFS637 | N/A Duplex | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 25 º | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9312HXVVDULFS934 | N/A Duplex | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 25 º | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9312HXVVDUMFS934 | N/A Duplex | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 25 º | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9312HXVVQUHFS934 | N/A Quadruplex | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 25 º | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9312HXVVQULFS934 | N/A Quadruplex | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 2.0472 in52 mm | N/A 25 º | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9312HXVVQUMFS934 | N/A Quadruplex | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 2.0472 in52 mm | N/A 25 º | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9312HXVVSUHFS934 | N/A Single | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 2.0472 in52 mm | N/A 25 º | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9312HXVVSULFS637 | N/A Single | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 25 º | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9312HXVVSULFS934 | N/A Single | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 25 º | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9312HXVVSUMFS934 | N/A Single | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 25 º | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9312HXVVTUHFS934 | N/A Triplex | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 25 º | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9312HXVVTULFS934 | N/A Triplex | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1.5354 in39 mm | N/A 25 º | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9312HXVVTUMFS934 | N/A Triplex | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1.5354 in39 mm | N/A 25 º | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMVC9312HXVVDUHFS934 | N/A Duplex | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1.5354 in39 mm | N/A 25 º | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9312HXVVDULFS934 | N/A Duplex | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 25 º | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9312HXVVDUMFS934 | N/A Duplex | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 25 º | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9312HXVVQUHFS934 | N/A Quadruplex | N/A 60 mm | N/A 3.3465 in85 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 25 º | N/A 3800 lbf16900 N | N/A 4820 lbf21400 N | N/A Ceramic |
N/A
|