Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMV9101HXVVDULFS934 | N/A Duplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A 580 lbf2580 N | N/A 1430 lbf6400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9101HXVVDUMFS934 | N/A Duplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A 580 lbf2580 N | N/A 1430 lbf6400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9101HXVVQUHFS934 | N/A Quadruplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A 580 lbf2580 N | N/A 1430 lbf6400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9101HXVVQUMFS934 | N/A Quadruplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 580 lbf2580 N | N/A 1430 lbf6400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9101HXVVSUHFS934 | N/A Single | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 580 lbf2580 N | N/A 1430 lbf6400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9101HXVVSULFS545 | N/A Single | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 15 º | N/A 580 lbf2580 N | N/A 1430 lbf6400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9101HXVVSULFS934 | N/A Single | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 15 º | N/A 580 lbf2580 N | N/A 1430 lbf6400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9101HXVVSUMFS934 | N/A Single | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 15 º | N/A 580 lbf2580 N | N/A 1430 lbf6400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9101HXVVTUHFS934 | N/A Triplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 15 º | N/A 580 lbf2580 N | N/A 1430 lbf6400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9101HXVVTULFS934 | N/A Triplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 580 lbf2580 N | N/A 1430 lbf6400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9101HXVVTUMFS934 | N/A Triplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 580 lbf2580 N | N/A 1430 lbf6400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9101WICRSUL | N/A Single | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 580 lbf2580 N | N/A 1430 lbf6400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMVC9101HXVVDUHFS934 | N/A Duplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 580 lbf2580 N | N/A 1430 lbf6400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9101HXVVDULFS637 | N/A Duplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A 580 lbf2580 N | N/A 1430 lbf6400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9101HXVVDUMFS934 | N/A Duplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A 580 lbf2580 N | N/A 1430 lbf6400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9101HXVVQUHFS934 | N/A Quadruplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A 580 lbf2580 N | N/A 1430 lbf6400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9101HXVVQULFS934 | N/A Quadruplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 580 lbf2580 N | N/A 1430 lbf6400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9101HXVVQUMFS934 | N/A Quadruplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 580 lbf2580 N | N/A 1430 lbf6400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9101HXVVSUHFS934 | N/A Single | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 580 lbf2580 N | N/A 1430 lbf6400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9101HXVVSULFS934 | N/A Single | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 15 º | N/A 580 lbf2580 N | N/A 1430 lbf6400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9101HXVVSUMFS934 | N/A Single | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 15 º | N/A 580 lbf2580 N | N/A 1430 lbf6400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9101HXVVTUHFS934 | N/A Triplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 15 º | N/A 580 lbf2580 N | N/A 1430 lbf6400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9101HXVVTULFS934 | N/A Triplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 580 lbf2580 N | N/A 1430 lbf6400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9101HXVVTUMFS934 | N/A Triplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 580 lbf2580 N | N/A 1430 lbf6400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMV9101HXVVDUHFS934 | N/A Duplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 25 º | N/A 560 lbf2490 N | N/A 1390 lbf6190 N | N/A STEEL |
N/A
|