Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM9113WIMBRDUM | N/A Duplex | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 6.2992 in160 mm | N/A 25 º | N/A 6970 lbf31000 N | N/A 8480 lbf37700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM213WICRSUH | N/A Single | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 15 º | N/A 12300 lbf54700 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC213WICRSUH | N/A Single | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 15 º | N/A 11000 lbf48700 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC213WICRSUH | N/A Single | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 25 º | N/A 10400 lbf46500 N | N/A 16600 lbf73700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM213WICRSUH | N/A Single | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 25 º | N/A 11800 lbf52500 N | N/A 16600 lbf73700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV213WICRSUH | N/A Single | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 15 º | N/A 12300 lbf54700 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV213WICRSUH | N/A Single | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 25 º | N/A 11800 lbf52500 N | N/A 16600 lbf73700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC213WICRSUH | N/A Single | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 15 º | N/A 11000 lbf48700 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC213WICRSUH | N/A Single | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 25 º | N/A 10400 lbf46500 N | N/A 16600 lbf73700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM213WICRDUH | N/A Duplex | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 1.811 in46 mm | N/A 15 º | N/A 12300 lbf54700 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC213WICRDUH | N/A Duplex | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 1.811 in46 mm | N/A 15 º | N/A 11000 lbf48700 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC213WICRDUH | N/A Duplex | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 1.811 in46 mm | N/A 25 º | N/A 10400 lbf46500 N | N/A 16600 lbf73700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM213WICRDUH | N/A Duplex | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 1.811 in46 mm | N/A 25 º | N/A 11800 lbf52500 N | N/A 16600 lbf73700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV213WICRDUH | N/A Duplex | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 1.811 in46 mm | N/A 15 º | N/A 12300 lbf54700 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV213WICRDUH | N/A Duplex | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 1.811 in46 mm | N/A 25 º | N/A 11800 lbf52500 N | N/A 16600 lbf73700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC213WICRDUH | N/A Duplex | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 1.811 in46 mm | N/A 15 º | N/A 11000 lbf48700 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC213WICRDUH | N/A Duplex | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 1.811 in46 mm | N/A 25 º | N/A 10400 lbf46500 N | N/A 16600 lbf73700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM213WICRTUH | N/A Triplex | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 2.717 in69 mm | N/A 15 º | N/A 12300 lbf54700 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC213WICRTUH | N/A Triplex | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 2.717 in69 mm | N/A 15 º | N/A 11000 lbf48700 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC213WICRTUH | N/A Triplex | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 2.717 in69 mm | N/A 25 º | N/A 10400 lbf46500 N | N/A 16600 lbf73700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM213WICRTUH | N/A Triplex | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 2.717 in69 mm | N/A 25 º | N/A 11800 lbf52500 N | N/A 16600 lbf73700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV213WICRTUH | N/A Triplex | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 2.717 in69 mm | N/A 15 º | N/A 12300 lbf54700 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV213WICRTUH | N/A Triplex | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 2.717 in69 mm | N/A 25 º | N/A 11800 lbf52500 N | N/A 16600 lbf73700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC213WICRTUH | N/A Triplex | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 2.717 in69 mm | N/A 15 º | N/A 11000 lbf48700 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC213WICRTUH | N/A Triplex | N/A 65 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 0.906 in23 mm | N/A 2.717 in69 mm | N/A 25 º | N/A 10400 lbf46500 N | N/A 16600 lbf73700 N | N/A Ceramic |
N/A
|