Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMV9114HXVVQUXFS934 | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 15 º | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9114HXVVSUHFS934 | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 15 º | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9114HXVVSULFS637 | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 15 º | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9114HXVVSULFS934 | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 15 º | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9114HXVVSUMFS934 | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 15 º | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9114HXVVSUXFS934 | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 15 º | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9114HXVVTUHFS934 | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 15 º | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9114HXVVTULFS934 | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 15 º | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9114HXVVTUMFS934 | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 15 º | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9114HXVVTUXFS934 | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 15 º | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9114WICRDUL | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 15 º | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV99114WNCRDUL | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 1.4174 in36 mm | N/A 15 º | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMVC9114HXCRDULFS637 | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 2.1261 in54 mm | N/A 15 º | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9114HXCRSULFS934 | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 15 º | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9114HXCRTULFS934 | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 15 º | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9114HXVVDUHFS934 | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 15 º | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9114HXVVDUMFS934 | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 15 º | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9114HXVVDUXFS934 | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 15 º | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9114HXVVQUHFS934 | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 15 º | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9114HXVVQULFS934 | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 15 º | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9114HXVVQUMFS934 | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 15 º | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9114HXVVQUXFS934 | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 15 º | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9114HXVVSUHFS934 | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 15 º | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9114HXVVSUMFS934 | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 15 º | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9114HXVVSUXFS934 | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 15 º | N/A 8144 lbf36220 N | N/A 11300 lbf50300 N | N/A Ceramic |
N/A
|