Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MV9117WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 85 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 3.464 in88 mm | N/A 15 º | N/A 13200 lbf58700 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9117WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 85 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 3.464 in88 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9117WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 85 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 3.464 in88 mm | N/A 15 º | N/A 11748 lbf52240 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9117WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 85 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 3.464 in88 mm | N/A 25 º | N/A 11125 lbf48480 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9117WICRTUX | N/A Triplex | N/A 85 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 2.598 in66 mm | N/A 25 º | N/A 11125 lbf48480 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9117WICRSUX | N/A Single | N/A 85 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 25 º | N/A 11125 lbf48480 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9117WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 85 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 3.464 in88 mm | N/A 25 º | N/A 11125 lbf48480 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9117WICRDUX | N/A Duplex | N/A 85 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 1.732 in44 mm | N/A 25 º | N/A 11125 lbf48480 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9117WICRTUX | N/A Triplex | N/A 85 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 2.598 in66 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9117WICRSUX | N/A Single | N/A 85 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9117WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 85 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 3.464 in88 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9117WICRDUX | N/A Duplex | N/A 85 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 1.732 in44 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9117WI TUM | N/A Triplex | N/A 85 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 2.598 in66 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9117WI SUM | N/A Single | N/A 85 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9117WI QUL | N/A Quadruplex | N/A 85 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 3.464 in88 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9117WICRTUX | N/A Triplex | N/A 85 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 2.598 in66 mm | N/A 15 º | N/A 11748 lbf52240 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9117WICRSUX | N/A Single | N/A 85 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 15 º | N/A 11748 lbf52240 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9117WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 85 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 3.464 in88 mm | N/A 15 º | N/A 11748 lbf52240 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9117WICRDUX | N/A Duplex | N/A 85 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 1.732 in44 mm | N/A 15 º | N/A 11748 lbf52240 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9117WIDULFS637 | N/A Duplex | N/A 85 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 1.732 in44 mm | N/A 15 º | N/A 13200 lbf58700 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9117WICRTUX | N/A Triplex | N/A 85 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 2.598 in66 mm | N/A 15 º | N/A 13200 lbf58700 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9117WICRSUX | N/A Single | N/A 85 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 15 º | N/A 13200 lbf58700 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9117WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 85 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 3.464 in88 mm | N/A 15 º | N/A 13200 lbf58700 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9117WICRDUX | N/A Duplex | N/A 85 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 1.732 in44 mm | N/A 15 º | N/A 13200 lbf58700 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9117HXCRDUX | N/A Duplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 1.7322 in44 mm | N/A 15 º | N/A 11748 lbf52240 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A STEEL |
N/A
|