Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MV9117WICRSUMFS637 | N/A Single | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9117WIPRLDUH | N/A Duplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9117WIPRLQUH | N/A Quadruplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 1.7322 in44 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9117WIPRLQUL | N/A Quadruplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 3.4644 in88 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9117WIPRLQUM | N/A Quadruplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 3.4644 in88 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9117WIPRLSUH | N/A Single | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 3.4644 in88 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9117WIPRLTUH | N/A Triplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9117WIPRLTUL | N/A Triplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 2.5983 in66 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9117WIPRLTUM | N/A Triplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 2.5983 in66 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 14200 lbf63200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC217WICRDULFS934 | N/A Duplex | N/A 85 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 2.2048 in56 mm | N/A 15 º | N/A 18200 lbf80700 N | N/A 26700 lbf118900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM217WICRDULFS934 | N/A Duplex | N/A 85 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 2.0472 in52 mm | N/A 15 º | N/A 20400 lbf90700 N | N/A 26700 lbf118900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM217WICRSUH | N/A Single | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 15 º | N/A 20400 lbf90700 N | N/A 26700 lbf118900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC217WICRSUH | N/A Single | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 15 º | N/A 18200 lbf80700 N | N/A 26700 lbf118900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC217WICRSUH | N/A Single | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 25 º | N/A 17300 lbf76800 N | N/A 25500 lbf113000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM217WICRSUH | N/A Single | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 25 º | N/A 19300 lbf85800 N | N/A 25500 lbf113000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV217WICRSUH | N/A Single | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 15 º | N/A 20400 lbf90700 N | N/A 26700 lbf118900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC217WICRSUH | N/A Single | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 15 º | N/A 18200 lbf80700 N | N/A 26700 lbf118900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV217WICRSUH | N/A Single | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 25 º | N/A 19300 lbf85800 N | N/A 25500 lbf113000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC217WICRSUH | N/A Single | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 25 º | N/A 17300 lbf76800 N | N/A 25500 lbf113000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM217WICRDUH | N/A Duplex | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 2.205 in56 mm | N/A 15 º | N/A 20400 lbf90700 N | N/A 26700 lbf118900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC217WICRDUH | N/A Duplex | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 2.205 in56 mm | N/A 15 º | N/A 18200 lbf80700 N | N/A 26700 lbf118900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC217WICRDUH | N/A Duplex | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 2.205 in56 mm | N/A 25 º | N/A 17300 lbf76800 N | N/A 25500 lbf113000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM217WICRDUH | N/A Duplex | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 2.205 in56 mm | N/A 25 º | N/A 19300 lbf85800 N | N/A 25500 lbf113000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV217WICRDUH | N/A Duplex | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 2.205 in56 mm | N/A 15 º | N/A 20400 lbf90700 N | N/A 26700 lbf118900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC217WICRDUH | N/A Duplex | N/A 85 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 2.205 in56 mm | N/A 15 º | N/A 18200 lbf80700 N | N/A 26700 lbf118900 N | N/A Ceramic |
N/A
|