Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MVC219WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 5.039 in128 mm | N/A 25 º | N/A 21300 lbf94900 N | N/A 31500 lbf140100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM219WICRSUL | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 25000 lbf112000 N | N/A 33100 lbf147100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC219WICRSUL | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 22400 lbf99600 N | N/A 33100 lbf147100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC219WICRSUL | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A 21300 lbf94900 N | N/A 31500 lbf140100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM219WICRSUL | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A 24000 lbf106800 N | N/A 31500 lbf140100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV219WICRSUL | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 25000 lbf112000 N | N/A 33100 lbf147100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC219WICRSUL | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 22400 lbf99600 N | N/A 33100 lbf147100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV219WICRSUL | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A 24000 lbf106800 N | N/A 31500 lbf140100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC219WICRSUL | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A 21300 lbf94900 N | N/A 31500 lbf140100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM219WICRDUL | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 2.520 in64 mm | N/A 15 º | N/A 25000 lbf112000 N | N/A 33100 lbf147100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC219WICRDUL | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 2.520 in64 mm | N/A 15 º | N/A 22400 lbf99600 N | N/A 33100 lbf147100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC219WICRDUL | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 2.520 in64 mm | N/A 25 º | N/A 21300 lbf94900 N | N/A 31500 lbf140100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM219WICRDUL | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 2.520 in64 mm | N/A 25 º | N/A 24000 lbf106800 N | N/A 31500 lbf140100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV219WICRDUL | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 2.520 in64 mm | N/A 15 º | N/A 25000 lbf112000 N | N/A 33100 lbf147100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC219WICRDUL | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 2.520 in64 mm | N/A 15 º | N/A 22400 lbf99600 N | N/A 33100 lbf147100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV219WICRDUL | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 2.520 in64 mm | N/A 25 º | N/A 24000 lbf106800 N | N/A 31500 lbf140100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC219WICRDUL | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 2.520 in64 mm | N/A 25 º | N/A 21300 lbf94900 N | N/A 31500 lbf140100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM219WICRTUL | N/A Triplex | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 3.779 in96 mm | N/A 15 º | N/A 25000 lbf112000 N | N/A 33100 lbf147100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC219WICRTUL | N/A Triplex | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 3.779 in96 mm | N/A 15 º | N/A 22400 lbf99600 N | N/A 33100 lbf147100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC219WICRTUL | N/A Triplex | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 3.779 in96 mm | N/A 25 º | N/A 21300 lbf94900 N | N/A 31500 lbf140100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM219WICRTUL | N/A Triplex | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 3.779 in96 mm | N/A 25 º | N/A 24000 lbf106800 N | N/A 31500 lbf140100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV219WICRTUL | N/A Triplex | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 3.779 in96 mm | N/A 15 º | N/A 25000 lbf112000 N | N/A 33100 lbf147100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC219WICRTUL | N/A Triplex | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 3.779 in96 mm | N/A 15 º | N/A 22400 lbf99600 N | N/A 33100 lbf147100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV219WICRTUL | N/A Triplex | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 3.779 in96 mm | N/A 25 º | N/A 24000 lbf106800 N | N/A 31500 lbf140100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC219WICRTUL | N/A Triplex | N/A 95 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.260 in32 mm | N/A 3.779 in96 mm | N/A 25 º | N/A 21300 lbf94900 N | N/A 31500 lbf140100 N | N/A Ceramic |
N/A
|