Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM319WICRSUL | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 15 º | N/A 35100 lbf155900 N | N/A 46000 lbf204400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC319WICRSUL | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 15 º | N/A 31200 lbf138800 N | N/A 46000 lbf204400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM319WICRSUL | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 25 º | N/A 33800 lbf150400 N | N/A 44200 lbf196800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC319WICRSUL | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 25 º | N/A 30100 lbf133900 N | N/A 44200 lbf196800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM319WICRDUL | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 15 º | N/A 35100 lbf155900 N | N/A 46000 lbf204400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC319WICRDUL | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 15 º | N/A 31200 lbf138800 N | N/A 46000 lbf204400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM319WICRDUL | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 25 º | N/A 33800 lbf150400 N | N/A 44200 lbf196800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC319WICRDUL | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 25 º | N/A 30100 lbf133900 N | N/A 44200 lbf196800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM319WICRTUL | N/A Triplex | N/A 95 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 5.315 in135 mm | N/A 15 º | N/A 35100 lbf155900 N | N/A 46000 lbf204400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC319WICRTUL | N/A Triplex | N/A 95 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 5.315 in135 mm | N/A 15 º | N/A 31200 lbf138800 N | N/A 46000 lbf204400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM319WICRTUL | N/A Triplex | N/A 95 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 5.315 in135 mm | N/A 25 º | N/A 33800 lbf150400 N | N/A 44200 lbf196800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC319WICRTUL | N/A Triplex | N/A 95 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 5.315 in135 mm | N/A 25 º | N/A 30100 lbf133900 N | N/A 44200 lbf196800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM319WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 95 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 15 º | N/A 35100 lbf155900 N | N/A 46000 lbf204400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC319WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 95 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 15 º | N/A 31200 lbf138800 N | N/A 46000 lbf204400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM319WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 95 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 25 º | N/A 33800 lbf150400 N | N/A 44200 lbf196800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC319WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 95 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.772 in45 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 25 º | N/A 30100 lbf133900 N | N/A 44200 lbf196800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9320WICRDUX | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 15 º | N/A 11000 lbf48800 N | N/A 10600 lbf47200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV9320WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 15 º | N/A 11000 lbf48800 N | N/A 10600 lbf47200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV9320WICRSUX | N/A Single | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 15 º | N/A 11000 lbf48800 N | N/A 10600 lbf47200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV9320WICRTUX | N/A Triplex | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 15 º | N/A 11000 lbf48800 N | N/A 10600 lbf47200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9320WICRDUX | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 15 º | N/A 9760 lbf43400 N | N/A 10600 lbf47200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MVC9320WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 15 º | N/A 9760 lbf43400 N | N/A 10600 lbf47200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MVC9320WICRSUX | N/A Single | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 15 º | N/A 9760 lbf43400 N | N/A 10600 lbf47200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MVC9320WICRTUX | N/A Triplex | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 15 º | N/A 9760 lbf43400 N | N/A 10600 lbf47200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9320WICRTUX | N/A Triplex | N/A 100 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 25 º | N/A 10200 lbf45500 N | N/A 9990 lbf44400 N | N/A STEEL |
N/A
|