Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM9320WICRDUX | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 25 º | N/A 10200 lbf45500 N | N/A 9990 lbf44400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9320WI TUX | N/A Triplex | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 25 º | N/A 10200 lbf45500 N | N/A 9990 lbf44400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9320WI TUL | N/A Triplex | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 25 º | N/A 10200 lbf45500 N | N/A 9990 lbf44400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9320WI DUL | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 25 º | N/A 10200 lbf45500 N | N/A 9990 lbf44400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9320WICRTUX | N/A Triplex | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 15 º | N/A 9760 lbf43400 N | N/A 10600 lbf47200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9320WICRSUX | N/A Single | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 15 º | N/A 9760 lbf43400 N | N/A 10600 lbf47200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9320WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 15 º | N/A 9760 lbf43400 N | N/A 10600 lbf47200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9320WICRDUX | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 15 º | N/A 9760 lbf43400 N | N/A 10600 lbf47200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9320WICRTUX | N/A Triplex | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 15 º | N/A 11000 lbf48800 N | N/A 10600 lbf47200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9320WICRSUX | N/A Single | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 15 º | N/A 11000 lbf48800 N | N/A 10600 lbf47200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9320WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 15 º | N/A 11000 lbf48800 N | N/A 10600 lbf47200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9320WICRDUX | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 15 º | N/A 11000 lbf48800 N | N/A 10600 lbf47200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9120HXCRDUX | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 1.8898 in48 mm | N/A 15 º | N/A 15486 lbf68886 N | N/A 18800 lbf83600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9120HXCRQUX | N/A Quadruplex | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 3.7796 in96 mm | N/A 15 º | N/A 15486 lbf68886 N | N/A 18800 lbf83600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9120HXCRSUX | N/A Single | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 15 º | N/A 15486 lbf68886 N | N/A 18800 lbf83600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9120HXCRTUX | N/A Triplex | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 2.8347 in72 mm | N/A 15 º | N/A 15486 lbf68886 N | N/A 18800 lbf83600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMVC9120HXCRDUX | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 1.8898 in48 mm | N/A 15 º | N/A 15486 lbf68886 N | N/A 18800 lbf83600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9120HXCRQUX | N/A Quadruplex | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 3.7796 in96 mm | N/A 15 º | N/A 15486 lbf68886 N | N/A 18800 lbf83600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9120HXCRSUX | N/A Single | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 15 º | N/A 15486 lbf68886 N | N/A 18800 lbf83600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9120HXCRTUX | N/A Triplex | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 2.8347 in72 mm | N/A 15 º | N/A 15486 lbf68886 N | N/A 18800 lbf83600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC99120WNDUX | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 1.8898 in48 mm | N/A 15 º | N/A 15486 lbf68886 N | N/A 18800 lbf83600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9120WICRDUX | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 1.8898 in48 mm | N/A 15 º | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 18800 lbf83600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV9120WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 3.7796 in96 mm | N/A 15 º | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 18800 lbf83600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV9120WICRSUX | N/A Single | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 15 º | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 18800 lbf83600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV9120WICRTUX | N/A Triplex | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 2.8347 in72 mm | N/A 15 º | N/A 17400 lbf77400 N | N/A 18800 lbf83600 N | N/A STEEL |
N/A
|