Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM220WICRDUH | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 15 º | N/A 28500 lbf126800 N | N/A 37100 lbf165200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC220WICRDUH | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 15 º | N/A 25400 lbf112900 N | N/A 37100 lbf165200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC220WICRDUH | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 25 º | N/A 24200 lbf107800 N | N/A 35400 lbf157500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM220WICRDUH | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 25 º | N/A 27200 lbf121000 N | N/A 35400 lbf157500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM220WICRTUH | N/A Triplex | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 4.016 in102 mm | N/A 15 º | N/A 28500 lbf126800 N | N/A 37100 lbf165200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC220WICRTUH | N/A Triplex | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 4.016 in102 mm | N/A 15 º | N/A 25400 lbf112900 N | N/A 37100 lbf165200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC220WICRTUH | N/A Triplex | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 4.016 in102 mm | N/A 25 º | N/A 24200 lbf107800 N | N/A 35400 lbf157500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM220WICRTUH | N/A Triplex | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 4.016 in102 mm | N/A 25 º | N/A 27200 lbf121000 N | N/A 35400 lbf157500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM220WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 5.354 in136 mm | N/A 15 º | N/A 28500 lbf126800 N | N/A 37100 lbf165200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC220WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 5.354 in136 mm | N/A 15 º | N/A 25400 lbf112900 N | N/A 37100 lbf165200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC220WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 5.354 in136 mm | N/A 25 º | N/A 24200 lbf107800 N | N/A 35400 lbf157500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM220WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 5.354 in136 mm | N/A 25 º | N/A 27200 lbf121000 N | N/A 35400 lbf157500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM220WICRSUM | N/A Single | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 15 º | N/A 28500 lbf126800 N | N/A 37100 lbf165200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC220WICRSUM | N/A Single | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 15 º | N/A 25400 lbf112900 N | N/A 37100 lbf165200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC220WICRSUM | N/A Single | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 25 º | N/A 24200 lbf107800 N | N/A 35400 lbf157500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM220WICRSUM | N/A Single | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 25 º | N/A 27200 lbf121000 N | N/A 35400 lbf157500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM220WICRDUM | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 15 º | N/A 28500 lbf126800 N | N/A 37100 lbf165200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC220WICRDUM | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 15 º | N/A 25400 lbf112900 N | N/A 37100 lbf165200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC220WICRDUM | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 25 º | N/A 24200 lbf107800 N | N/A 35400 lbf157500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM220WICRDUM | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 25 º | N/A 27200 lbf121000 N | N/A 35400 lbf157500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM220WICRTUM | N/A Triplex | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 4.016 in102 mm | N/A 15 º | N/A 28500 lbf126800 N | N/A 37100 lbf165200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC220WICRTUM | N/A Triplex | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 4.016 in102 mm | N/A 15 º | N/A 25400 lbf112900 N | N/A 37100 lbf165200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC220WICRTUM | N/A Triplex | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 4.016 in102 mm | N/A 25 º | N/A 24200 lbf107800 N | N/A 35400 lbf157500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM220WICRTUM | N/A Triplex | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 4.016 in102 mm | N/A 25 º | N/A 27200 lbf121000 N | N/A 35400 lbf157500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM220WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 5.354 in136 mm | N/A 15 º | N/A 28500 lbf126800 N | N/A 37100 lbf165200 N | N/A STEEL |
N/A
|