Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMC220WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 5.354 in136 mm | N/A 15 º | N/A 25400 lbf112900 N | N/A 37100 lbf165200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC220WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 5.354 in136 mm | N/A 25 º | N/A 24200 lbf107800 N | N/A 35400 lbf157500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM220WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 5.354 in136 mm | N/A 25 º | N/A 27200 lbf121000 N | N/A 35400 lbf157500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM220WICRSUL | N/A Single | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 15 º | N/A 28500 lbf126800 N | N/A 37100 lbf165200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC220WICRSUL | N/A Single | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 15 º | N/A 25400 lbf112900 N | N/A 37100 lbf165200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC220WICRSUL | N/A Single | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 25 º | N/A 24200 lbf107800 N | N/A 35400 lbf157500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM220WICRSUL | N/A Single | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 25 º | N/A 27200 lbf121000 N | N/A 35400 lbf157500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM220WICRDUL | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 15 º | N/A 28500 lbf126800 N | N/A 37100 lbf165200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC220WICRDUL | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 15 º | N/A 25400 lbf112900 N | N/A 37100 lbf165200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC220WICRDUL | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 25 º | N/A 24200 lbf107800 N | N/A 35400 lbf157500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM220WICRDUL | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 25 º | N/A 27200 lbf121000 N | N/A 35400 lbf157500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM220WICRTUL | N/A Triplex | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 4.016 in102 mm | N/A 15 º | N/A 28500 lbf126800 N | N/A 37100 lbf165200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC220WICRTUL | N/A Triplex | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 4.016 in102 mm | N/A 15 º | N/A 25400 lbf112900 N | N/A 37100 lbf165200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC220WICRTUL | N/A Triplex | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 4.016 in102 mm | N/A 25 º | N/A 24200 lbf107800 N | N/A 35400 lbf157500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM220WICRTUL | N/A Triplex | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 4.016 in102 mm | N/A 25 º | N/A 27200 lbf121000 N | N/A 35400 lbf157500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM220WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 5.354 in136 mm | N/A 15 º | N/A 28500 lbf126800 N | N/A 37100 lbf165200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC220WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 5.354 in136 mm | N/A 15 º | N/A 25400 lbf112900 N | N/A 37100 lbf165200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC220WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 5.354 in136 mm | N/A 25 º | N/A 24200 lbf107800 N | N/A 35400 lbf157500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM220WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 5.354 in136 mm | N/A 25 º | N/A 27200 lbf121000 N | N/A 35400 lbf157500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC220WICRTUX | N/A Triplex | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 4.016 in102 mm | N/A 25 º | N/A 24200 lbf107800 N | N/A 35400 lbf157500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC220WICRSUX | N/A Single | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 25 º | N/A 24200 lbf107800 N | N/A 35400 lbf157500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC220WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 5.354 in136 mm | N/A 25 º | N/A 24200 lbf107800 N | N/A 35400 lbf157500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC220WICRDUX | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 25 º | N/A 24200 lbf107800 N | N/A 35400 lbf157500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM220WICRTUX | N/A Triplex | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 4.016 in102 mm | N/A 25 º | N/A 27200 lbf121000 N | N/A 35400 lbf157500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM220WICRSUX | N/A Single | N/A 100 mm | N/A 7.087 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 25 º | N/A 27200 lbf121000 N | N/A 35400 lbf157500 N | N/A STEEL |
N/A
|