Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MV9121WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 4.094 in104 mm | N/A 15 º | N/A 20100 lbf89400 N | N/A 22000 lbf97900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9121WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 4.094 in104 mm | N/A 15 º | N/A 17890 lbf79570 N | N/A 22000 lbf97900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9121WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 4.094 in104 mm | N/A 25 º | N/A 19000 lbf84500 N | N/A 20700 lbf92100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9121WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 4.094 in104 mm | N/A 25 º | N/A 16910 lbf75205 N | N/A 20700 lbf92100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9121WICRSUL | N/A Single | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 15 º | N/A 20100 lbf89400 N | N/A 22000 lbf97900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9121WICRSUL | N/A Single | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 15 º | N/A 17890 lbf79570 N | N/A 22000 lbf97900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9121WICRSUL | N/A Single | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 25 º | N/A 19000 lbf84500 N | N/A 20700 lbf92100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9121WICRSUL | N/A Single | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 25 º | N/A 16910 lbf75205 N | N/A 20700 lbf92100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9121WICRSUL | N/A Single | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 15 º | N/A 20100 lbf89400 N | N/A 22000 lbf97900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9121WICRSUL | N/A Single | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 15 º | N/A 17890 lbf79570 N | N/A 22000 lbf97900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9121WICRSUL | N/A Single | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 25 º | N/A 19000 lbf84500 N | N/A 20700 lbf92100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9121WICRSUL | N/A Single | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 25 º | N/A 16910 lbf75205 N | N/A 20700 lbf92100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9121WICRDUL | N/A Duplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 15 º | N/A 20100 lbf89400 N | N/A 22000 lbf97900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9121WICRDUL | N/A Duplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 15 º | N/A 17890 lbf79570 N | N/A 22000 lbf97900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9121WICRDUL | N/A Duplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 25 º | N/A 19000 lbf84500 N | N/A 20700 lbf92100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9121WICRDUL | N/A Duplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 25 º | N/A 16910 lbf75205 N | N/A 20700 lbf92100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9121WICRDUL | N/A Duplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 15 º | N/A 20100 lbf89400 N | N/A 22000 lbf97900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9121WICRDUL | N/A Duplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 15 º | N/A 17890 lbf79570 N | N/A 22000 lbf97900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9121WICRDUL | N/A Duplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 25 º | N/A 19000 lbf84500 N | N/A 20700 lbf92100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9121WICRDUL | N/A Duplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 25 º | N/A 16910 lbf75205 N | N/A 20700 lbf92100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9121WICRTUL | N/A Triplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 3.071 in78 mm | N/A 15 º | N/A 20100 lbf89400 N | N/A 22000 lbf97900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9121WICRTUL | N/A Triplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 3.071 in78 mm | N/A 15 º | N/A 17890 lbf79570 N | N/A 22000 lbf97900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9121WICRTUL | N/A Triplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 3.071 in78 mm | N/A 25 º | N/A 19000 lbf84500 N | N/A 20700 lbf92100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9121WICRTUL | N/A Triplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 3.071 in78 mm | N/A 25 º | N/A 16910 lbf75205 N | N/A 20700 lbf92100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9121WICRTUL | N/A Triplex | N/A 105 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 3.071 in78 mm | N/A 15 º | N/A 20100 lbf89400 N | N/A 22000 lbf97900 N | N/A STEEL |
N/A
|