Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMVC9122HXCRQUX | N/A Quadruplex | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 4.4096 in112 mm | N/A 25 º | N/A 19500 lbf86686 N | N/A 23200 lbf103200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9122HXCRSUX | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 25 º | N/A 19500 lbf86686 N | N/A 23200 lbf103200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9122HXCRTUX | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 3.3072 in84 mm | N/A 25 º | N/A 19500 lbf86686 N | N/A 23200 lbf103200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9122WICRDUX | N/A Duplex | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 2.2048 in56 mm | N/A 25 º | N/A 21900 lbf97400 N | N/A 23200 lbf103200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9122WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 4.4096 in112 mm | N/A 25 º | N/A 21900 lbf97400 N | N/A 23200 lbf103200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9122WICRSUX | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 25 º | N/A 21900 lbf97400 N | N/A 23200 lbf103200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9122WICRTUX | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 3.3072 in84 mm | N/A 25 º | N/A 21900 lbf97400 N | N/A 23200 lbf103200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9122WIPRLDUX | N/A Duplex | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 2.2048 in56 mm | N/A 25 º | N/A 21900 lbf97400 N | N/A 23200 lbf103200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9122WIPRLQUX | N/A Quadruplex | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 4.4096 in112 mm | N/A 25 º | N/A 21900 lbf97400 N | N/A 23200 lbf103200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9122WIPRLSUX | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 25 º | N/A 21900 lbf97400 N | N/A 23200 lbf103200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9122WIPRLTUX | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 3.3072 in84 mm | N/A 25 º | N/A 21900 lbf97400 N | N/A 23200 lbf103200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9122WICRDUX | N/A Duplex | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 2.2048 in56 mm | N/A 25 º | N/A 19500 lbf86686 N | N/A 23200 lbf103200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9122WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 4.4096 in112 mm | N/A 25 º | N/A 19500 lbf86686 N | N/A 23200 lbf103200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9122WICRSUX | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 25 º | N/A 19500 lbf86686 N | N/A 23200 lbf103200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9122WICRTUX | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 3.3072 in84 mm | N/A 25 º | N/A 19500 lbf86686 N | N/A 23200 lbf103200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC99122WNDULFS637 | N/A Duplex | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 2.2048 in56 mm | N/A 15 º | N/A 20560 lbf91400 N | N/A 24600 lbf109400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9122WIPRLDUL | N/A Duplex | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 2.8347 in72 mm | N/A 15 º | N/A 23100 lbf102700 N | N/A 24600 lbf109400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV9122WIPRLSUL | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 2.2048 in56 mm | N/A 15 º | N/A 23100 lbf102700 N | N/A 24600 lbf109400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9122WIPRLDUL | N/A Duplex | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 2.8347 in72 mm | N/A 25 º | N/A 21900 lbf97400 N | N/A 23200 lbf103200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9122WIPRLDUM | N/A Duplex | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 2.2048 in56 mm | N/A 25 º | N/A 21900 lbf97400 N | N/A 23200 lbf103200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9122WIPRLSUL | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 2.2048 in56 mm | N/A 25 º | N/A 21900 lbf97400 N | N/A 23200 lbf103200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9122HXVVDULFS934 | N/A Duplex | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 2.0472 in52 mm | N/A 15 º | N/A 20560 lbf91400 N | N/A 24600 lbf109400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9122HXVVDUMFS934 | N/A Duplex | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 2.2048 in56 mm | N/A 15 º | N/A 20560 lbf91400 N | N/A 24600 lbf109400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9122HXVVSULFS934 | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 2.2048 in56 mm | N/A 15 º | N/A 20560 lbf91400 N | N/A 24600 lbf109400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9122HXVVSUMFS934 | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 15 º | N/A 20560 lbf91400 N | N/A 24600 lbf109400 N | N/A STEEL |
N/A
|