Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM9122WICRTUL | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 15 º | N/A 23100 lbf102700 N | N/A 24600 lbf109400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9122WICRTUL | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 15 º | N/A 20560 lbf91400 N | N/A 24600 lbf109400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9122WICRTUL | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 25 º | N/A 21900 lbf97400 N | N/A 23200 lbf103200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9122WICRTUL | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 25 º | N/A 19500 lbf86686 N | N/A 23200 lbf103200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9122WICRTUL | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 15 º | N/A 23100 lbf102700 N | N/A 24600 lbf109400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9122WICRTUL | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 25 º | N/A 21900 lbf97400 N | N/A 23200 lbf103200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9122WICRTUL | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 15 º | N/A 20560 lbf91400 N | N/A 24600 lbf109400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9122WICRTUL | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 25 º | N/A 19500 lbf86686 N | N/A 23200 lbf103200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9122WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 110 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 4.410 in112 mm | N/A 15 º | N/A 23100 lbf102700 N | N/A 24600 lbf109400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9122WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 110 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 4.410 in112 mm | N/A 15 º | N/A 20560 lbf91400 N | N/A 24600 lbf109400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9122WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 110 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 4.410 in112 mm | N/A 25 º | N/A 21900 lbf97400 N | N/A 23200 lbf103200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9122WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 110 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 4.410 in112 mm | N/A 25 º | N/A 19500 lbf86686 N | N/A 23200 lbf103200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9122WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 110 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 4.410 in112 mm | N/A 15 º | N/A 23100 lbf102700 N | N/A 24600 lbf109400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9122WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 110 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 4.410 in112 mm | N/A 25 º | N/A 21900 lbf97400 N | N/A 23200 lbf103200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9122WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 110 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 4.410 in112 mm | N/A 15 º | N/A 20560 lbf91400 N | N/A 24600 lbf109400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9122WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 110 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 4.410 in112 mm | N/A 25 º | N/A 19500 lbf86686 N | N/A 23200 lbf103200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9122WICRTUX | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 25 º | N/A 19500 lbf86686 N | N/A 23200 lbf103200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9122WICRSUX | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 25 º | N/A 19500 lbf86686 N | N/A 23200 lbf103200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9122WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 110 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 4.410 in112 mm | N/A 25 º | N/A 19500 lbf86686 N | N/A 23200 lbf103200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9122WICRDUX | N/A Duplex | N/A 110 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 2.205 in56 mm | N/A 25 º | N/A 19500 lbf86686 N | N/A 23200 lbf103200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9122WI QUL | N/A Quadruplex | N/A 110 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 4.410 in112 mm | N/A 25 º | N/A 19500 lbf86686 N | N/A 23200 lbf103200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9122WICRTUX | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 25 º | N/A 21900 lbf97400 N | N/A 23200 lbf103200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9122WICRSUX | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 25 º | N/A 21900 lbf97400 N | N/A 23200 lbf103200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9122WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 110 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 4.410 in112 mm | N/A 25 º | N/A 21900 lbf97400 N | N/A 23200 lbf103200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9122WICRDUX | N/A Duplex | N/A 110 mm | N/A 6.693 in170 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 2.205 in56 mm | N/A 25 º | N/A 21900 lbf97400 N | N/A 23200 lbf103200 N | N/A STEEL |
N/A
|