Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMC222WICRDUX | N/A Duplex | N/A 110 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 15 º | N/A 31900 lbf142000 N | N/A 43800 lbf194900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM222WICRTUX | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 4.488 in114 mm | N/A 15 º | N/A 36000 lbf160100 N | N/A 43800 lbf194900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM222WICRSUX | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 15 º | N/A 36000 lbf160100 N | N/A 43800 lbf194900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM222WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 110 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 5.984 in152 mm | N/A 15 º | N/A 36000 lbf160100 N | N/A 43800 lbf194900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM222WICRDUX | N/A Duplex | N/A 110 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 15 º | N/A 36000 lbf160100 N | N/A 43800 lbf194900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM222WI DUM | N/A Duplex | N/A 110 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 15 º | N/A 36000 lbf160100 N | N/A 43800 lbf194900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM222WICRDULFS637 | N/A Duplex | N/A 110 mm | N/A 7.8740 in200 mm | N/A 1.4961 in38 mm | N/A 2.5196 in64 mm | N/A 15 º | N/A 36000 lbf160100 N | N/A 43800 lbf194900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9324WICRSUH | N/A Single | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 15 º | N/A 15000 lbf66900 N | N/A 13900 lbf62000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9324WICRSUH | N/A Single | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 15 º | N/A 13400 lbf59500 N | N/A 13900 lbf62000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9324WICRSUH | N/A Single | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 25 º | N/A 14000 lbf62300 N | N/A 13100 lbf58300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9324WICRSUH | N/A Single | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55500 N | N/A 13100 lbf58300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9324WICRSUH | N/A Single | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 15 º | N/A 15000 lbf66900 N | N/A 13900 lbf62000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9324WICRSUH | N/A Single | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 15 º | N/A 13400 lbf59500 N | N/A 13900 lbf62000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9324WICRSUH | N/A Single | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 25 º | N/A 14000 lbf62300 N | N/A 13100 lbf58300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9324WICRSUH | N/A Single | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55500 N | N/A 13100 lbf58300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9324WICRDUH | N/A Duplex | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 1.732 in44 mm | N/A 15 º | N/A 15000 lbf66900 N | N/A 13900 lbf62000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9324WICRDUH | N/A Duplex | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 1.732 in44 mm | N/A 15 º | N/A 13400 lbf59500 N | N/A 13900 lbf62000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9324WICRDUH | N/A Duplex | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 1.732 in44 mm | N/A 25 º | N/A 14000 lbf62300 N | N/A 13100 lbf58300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9324WICRDUH | N/A Duplex | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 1.732 in44 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55500 N | N/A 13100 lbf58300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9324WICRDUH | N/A Duplex | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 1.732 in44 mm | N/A 15 º | N/A 15000 lbf66900 N | N/A 13900 lbf62000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9324WICRDUH | N/A Duplex | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 1.732 in44 mm | N/A 15 º | N/A 13400 lbf59500 N | N/A 13900 lbf62000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9324WICRDUH | N/A Duplex | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 1.732 in44 mm | N/A 25 º | N/A 14000 lbf62300 N | N/A 13100 lbf58300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9324WICRDUH | N/A Duplex | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 1.732 in44 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55500 N | N/A 13100 lbf58300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9324WICRTUH | N/A Triplex | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 2.598 in66 mm | N/A 15 º | N/A 15000 lbf66900 N | N/A 13900 lbf62000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9324WICRTUH | N/A Triplex | N/A 120 mm | N/A 6.496 in165 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 2.598 in66 mm | N/A 15 º | N/A 13400 lbf59500 N | N/A 13900 lbf62000 N | N/A Ceramic |
N/A
|