Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMC224WICRTUM | N/A Triplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 15 º | N/A 35900 lbf159600 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC224WICRTUM | N/A Triplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 25 º | N/A 34300 lbf152400 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM224WICRTUM | N/A Triplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 25 º | N/A 39000 lbf173500 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM224WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 15 º | N/A 40500 lbf180100 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC224WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 15 º | N/A 35900 lbf159600 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC224WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 25 º | N/A 34300 lbf152400 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM224WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 25 º | N/A 39000 lbf173500 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM224WICRSUL | N/A Single | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 15 º | N/A 40500 lbf180100 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC224WICRSUL | N/A Single | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 15 º | N/A 35900 lbf159600 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC224WICRSUL | N/A Single | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 25 º | N/A 34300 lbf152400 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM224WICRSUL | N/A Single | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 25 º | N/A 39000 lbf173500 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM224WICRDUL | N/A Duplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 15 º | N/A 40500 lbf180100 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC224WICRDUL | N/A Duplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 15 º | N/A 35900 lbf159600 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC224WICRDUL | N/A Duplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 25 º | N/A 34300 lbf152400 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM224WICRDUL | N/A Duplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 25 º | N/A 39000 lbf173500 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM224WICRTUL | N/A Triplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 15 º | N/A 40500 lbf180100 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC224WICRTUL | N/A Triplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 15 º | N/A 35900 lbf159600 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC224WICRTUL | N/A Triplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 25 º | N/A 34300 lbf152400 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM224WICRTUL | N/A Triplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 25 º | N/A 39000 lbf173500 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM224WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 15 º | N/A 40500 lbf180100 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC224WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 15 º | N/A 35900 lbf159600 N | N/A 47200 lbf210100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC224WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 25 º | N/A 34300 lbf152400 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM224WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 25 º | N/A 39000 lbf173500 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM224WICRTUX | N/A Triplex | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 25 º | N/A 39000 lbf173500 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM224WICRSUX | N/A Single | N/A 120 mm | N/A 8.465 in215 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 25 º | N/A 39000 lbf173500 N | N/A 45100 lbf200500 N | N/A STEEL |
N/A
|