Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM226WICRSUM | N/A Single | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 25 º | N/A 47500 lbf211300 N | N/A 51000 lbf226800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM226WICRDUM | N/A Duplex | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 15 º | N/A 50000 lbf222400 N | N/A 53500 lbf238200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC226WICRDUM | N/A Duplex | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 15 º | N/A 44400 lbf197400 N | N/A 53500 lbf238200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC226WICRDUM | N/A Duplex | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 25 º | N/A 42500 lbf188800 N | N/A 51000 lbf226800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM226WICRDUM | N/A Duplex | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 25 º | N/A 47500 lbf211300 N | N/A 51000 lbf226800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM226WICRTUM | N/A Triplex | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 15 º | N/A 50000 lbf222400 N | N/A 53500 lbf238200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC226WICRTUM | N/A Triplex | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 15 º | N/A 44400 lbf197400 N | N/A 53500 lbf238200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC226WICRTUM | N/A Triplex | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 25 º | N/A 42500 lbf188800 N | N/A 51000 lbf226800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM226WICRTUM | N/A Triplex | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 25 º | N/A 47500 lbf211300 N | N/A 51000 lbf226800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM226WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 15 º | N/A 50000 lbf222400 N | N/A 53500 lbf238200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC226WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 15 º | N/A 44400 lbf197400 N | N/A 53500 lbf238200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC226WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 25 º | N/A 42500 lbf188800 N | N/A 51000 lbf226800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM226WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 25 º | N/A 47500 lbf211300 N | N/A 51000 lbf226800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM226WICRSUL | N/A Single | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 15 º | N/A 50000 lbf222400 N | N/A 53500 lbf238200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC226WICRSUL | N/A Single | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 15 º | N/A 44400 lbf197400 N | N/A 53500 lbf238200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC226WICRSUL | N/A Single | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 25 º | N/A 42500 lbf188800 N | N/A 51000 lbf226800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM226WICRSUL | N/A Single | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 25 º | N/A 47500 lbf211300 N | N/A 51000 lbf226800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM226WICRDUL | N/A Duplex | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 15 º | N/A 50000 lbf222400 N | N/A 53500 lbf238200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC226WICRDUL | N/A Duplex | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 15 º | N/A 44400 lbf197400 N | N/A 53500 lbf238200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC226WICRDUL | N/A Duplex | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 25 º | N/A 42500 lbf188800 N | N/A 51000 lbf226800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM226WICRDUL | N/A Duplex | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 25 º | N/A 47500 lbf211300 N | N/A 51000 lbf226800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM226WICRTUL | N/A Triplex | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 15 º | N/A 50000 lbf222400 N | N/A 53500 lbf238200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC226WICRTUL | N/A Triplex | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 15 º | N/A 44400 lbf197400 N | N/A 53500 lbf238200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC226WICRTUL | N/A Triplex | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 25 º | N/A 42500 lbf188800 N | N/A 51000 lbf226800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM226WICRTUL | N/A Triplex | N/A 130 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 25 º | N/A 47500 lbf211300 N | N/A 51000 lbf226800 N | N/A STEEL |
N/A
|