Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMC9332WICRDUX | N/A Duplex | N/A 160 mm | N/A 8.6614 in220 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 2.2048 in56 mm | N/A 25 º | N/A 26800 lbf119300 N | N/A 27300 lbf121600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9332WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 160 mm | N/A 8.6614 in220 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 4.4096 in112 mm | N/A 25 º | N/A 26800 lbf119300 N | N/A 27300 lbf121600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9332WICRSUX | N/A Single | N/A 160 mm | N/A 8.6614 in220 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 25 º | N/A 26800 lbf119300 N | N/A 27300 lbf121600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9332WICRTUX | N/A Triplex | N/A 160 mm | N/A 8.6614 in220 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 3.3072 in84 mm | N/A 25 º | N/A 26800 lbf119300 N | N/A 27300 lbf121600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9132WICRDUX | N/A Duplex | N/A 160 mm | N/A 9.4488 in240 mm | N/A 1.4961 in38 mm | N/A 2.9922 in76 mm | N/A 15 º | N/A 38540 lbf171414 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9132WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 160 mm | N/A 9.4488 in240 mm | N/A 1.4961 in38 mm | N/A 5.9844 in152 mm | N/A 15 º | N/A 38540 lbf171414 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9132WICRSUX | N/A Single | N/A 160 mm | N/A 9.4488 in240 mm | N/A 1.4961 in38 mm | N/A 1.4961 in38 mm | N/A 15 º | N/A 38540 lbf171414 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9132WICRTUX | N/A Triplex | N/A 160 mm | N/A 9.4488 in240 mm | N/A 1.4961 in38 mm | N/A 4.4883 in114 mm | N/A 15 º | N/A 38540 lbf171414 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9132WICRDUX | N/A Duplex | N/A 160 mm | N/A 9.4488 in240 mm | N/A 1.4961 in38 mm | N/A 2.9922 in76 mm | N/A 25 º | N/A 36580 lbf162690 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9132WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 160 mm | N/A 9.4488 in240 mm | N/A 1.4961 in38 mm | N/A 5.9844 in152 mm | N/A 25 º | N/A 36580 lbf162690 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9132WICRSUX | N/A Single | N/A 160 mm | N/A 9.4488 in240 mm | N/A 1.4961 in38 mm | N/A 1.4961 in38 mm | N/A 25 º | N/A 36580 lbf162690 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9132WICRTUX | N/A Triplex | N/A 160 mm | N/A 9.4488 in240 mm | N/A 1.4961 in38 mm | N/A 4.4883 in114 mm | N/A 25 º | N/A 36580 lbf162690 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9132WICRSUH | N/A Single | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 15 º | N/A 43300 lbf192600 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9132WICRSUH | N/A Single | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 15 º | N/A 38540 lbf171414 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9132WICRSUH | N/A Single | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 25 º | N/A 41100 lbf182800 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9132WICRSUH | N/A Single | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 25 º | N/A 36580 lbf162690 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9132WICRDUH | N/A Duplex | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 15 º | N/A 43300 lbf192600 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9132WICRDUH | N/A Duplex | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 15 º | N/A 38540 lbf171414 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9132WICRDUH | N/A Duplex | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 25 º | N/A 41100 lbf182800 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9132WICRDUH | N/A Duplex | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 25 º | N/A 36580 lbf162690 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9132WICRTUH | N/A Triplex | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 4.488 in114 mm | N/A 15 º | N/A 43300 lbf192600 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9132WICRTUH | N/A Triplex | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 4.488 in114 mm | N/A 15 º | N/A 38540 lbf171414 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9132WICRTUH | N/A Triplex | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 4.488 in114 mm | N/A 25 º | N/A 41100 lbf182800 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9132WICRTUH | N/A Triplex | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 4.488 in114 mm | N/A 25 º | N/A 36580 lbf162690 N | N/A 40300 lbf179300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9132WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 160 mm | N/A 9.449 in240 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 5.984 in152 mm | N/A 15 º | N/A 43300 lbf192600 N | N/A 42600 lbf189500 N | N/A STEEL |
N/A
|