Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM9340WICRTUM | N/A Triplex | N/A 200 mm | N/A 11.024 in280 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 4.488 in114 mm | N/A 25 º | N/A 51400 lbf228800 N | N/A 44400 lbf198000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9340WICRTUM | N/A Triplex | N/A 200 mm | N/A 11.024 in280 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 4.488 in114 mm | N/A 25 º | N/A 45800 lbf203600 N | N/A 44400 lbf198000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9340WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 200 mm | N/A 11.024 in280 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 5.984 in152 mm | N/A 15 º | N/A 54600 lbf243300 N | N/A 47100 lbf209000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9340WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 200 mm | N/A 11.024 in280 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 5.984 in152 mm | N/A 15 º | N/A 48600 lbf216300 N | N/A 47100 lbf209000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9340WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 200 mm | N/A 11.024 in280 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 5.984 in152 mm | N/A 25 º | N/A 51400 lbf228800 N | N/A 44400 lbf198000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9340WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 200 mm | N/A 11.024 in280 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 5.984 in152 mm | N/A 25 º | N/A 45800 lbf203600 N | N/A 44400 lbf198000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9340WICRSUL | N/A Single | N/A 200 mm | N/A 11.024 in280 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 15 º | N/A 54600 lbf243300 N | N/A 47100 lbf209000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9340WICRSUL | N/A Single | N/A 200 mm | N/A 11.024 in280 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 15 º | N/A 48600 lbf216300 N | N/A 47100 lbf209000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9340WICRSUL | N/A Single | N/A 200 mm | N/A 11.024 in280 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 25 º | N/A 51400 lbf228800 N | N/A 44400 lbf198000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9340WICRSUL | N/A Single | N/A 200 mm | N/A 11.024 in280 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 25 º | N/A 45800 lbf203600 N | N/A 44400 lbf198000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9340WICRDUL | N/A Duplex | N/A 200 mm | N/A 11.024 in280 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 15 º | N/A 54600 lbf243300 N | N/A 47100 lbf209000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9340WICRDUL | N/A Duplex | N/A 200 mm | N/A 11.024 in280 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 15 º | N/A 48600 lbf216300 N | N/A 47100 lbf209000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9340WICRDUL | N/A Duplex | N/A 200 mm | N/A 11.024 in280 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 25 º | N/A 51400 lbf228800 N | N/A 44400 lbf198000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9340WICRDUL | N/A Duplex | N/A 200 mm | N/A 11.024 in280 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 25 º | N/A 45800 lbf203600 N | N/A 44400 lbf198000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9340WICRTUL | N/A Triplex | N/A 200 mm | N/A 11.024 in280 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 4.488 in114 mm | N/A 15 º | N/A 54600 lbf243300 N | N/A 47100 lbf209000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9340WICRTUL | N/A Triplex | N/A 200 mm | N/A 11.024 in280 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 4.488 in114 mm | N/A 15 º | N/A 48600 lbf216300 N | N/A 47100 lbf209000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9340WICRTUL | N/A Triplex | N/A 200 mm | N/A 11.024 in280 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 4.488 in114 mm | N/A 25 º | N/A 51400 lbf228800 N | N/A 44400 lbf198000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9340WICRTUL | N/A Triplex | N/A 200 mm | N/A 11.024 in280 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 4.488 in114 mm | N/A 25 º | N/A 45800 lbf203600 N | N/A 44400 lbf198000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9340WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 200 mm | N/A 11.024 in280 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 5.984 in152 mm | N/A 15 º | N/A 54600 lbf243300 N | N/A 47100 lbf209000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9340WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 200 mm | N/A 11.024 in280 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 5.984 in152 mm | N/A 15 º | N/A 48600 lbf216300 N | N/A 47100 lbf209000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9340WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 200 mm | N/A 11.024 in280 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 5.984 in152 mm | N/A 25 º | N/A 51400 lbf228800 N | N/A 44400 lbf198000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9340WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 200 mm | N/A 11.024 in280 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 5.984 in152 mm | N/A 25 º | N/A 45800 lbf203600 N | N/A 44400 lbf198000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9340WICRTUX | N/A Triplex | N/A 200 mm | N/A 11.024 in280 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 4.488 in114 mm | N/A 25 º | N/A 51400 lbf228800 N | N/A 44400 lbf198000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9340WICRSUX | N/A Single | N/A 200 mm | N/A 11.024 in280 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 25 º | N/A 51400 lbf228800 N | N/A 44400 lbf198000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9340WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 200 mm | N/A 11.024 in280 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 5.984 in152 mm | N/A 25 º | N/A 51400 lbf228800 N | N/A 44400 lbf198000 N | N/A STEEL |
N/A
|