Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM202WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 1.732 in44 mm | N/A 15 º | N/A 1010 lbf4500 N | N/A 2200 lbf9580 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC202WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 1.732 in44 mm | N/A 15 º | N/A 900 lbf4010 N | N/A 2200 lbf9580 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC202WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 1.732 in44 mm | N/A 25 º | N/A 870 lbf3880 N | N/A 2080 lbf9250 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM202WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 1.732 in44 mm | N/A 25 º | N/A 980 lbf4400 N | N/A 2080 lbf9250 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC202WI DUL | N/A Duplex | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 25 º | N/A 870 lbf3880 N | N/A 2080 lbf9250 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM202WI SUM | N/A Single | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 25 º | N/A 980 lbf4400 N | N/A 2080 lbf9250 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM202WI SUL | N/A Single | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 25 º | N/A 980 lbf4400 N | N/A 2080 lbf9250 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM202WI DUM | N/A Duplex | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 25 º | N/A 980 lbf4400 N | N/A 2080 lbf9250 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM202WI DUL | N/A Duplex | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 25 º | N/A 980 lbf4400 N | N/A 2080 lbf9250 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM202WI SUL | N/A Single | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 0.433 in11 mm | N/A 15 º | N/A 1010 lbf4500 N | N/A 2200 lbf9580 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM202WICR | N/A Single | N/A 15 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.4331 in11 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 15 º | N/A 1010 lbf4500 N | N/A 2200 lbf9580 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM302WICRSUH | N/A Single | N/A 15 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 15 º | N/A 1320 lbf5810 N | N/A 2700 lbf12900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC302WICRSUH | N/A Single | N/A 15 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 15 º | N/A 1160 lbf5170 N | N/A 2700 lbf12900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM302WICRSUH | N/A Single | N/A 15 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 25 º | N/A 1270 lbf5600 N | N/A 2600 lbf11600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC302WICRSUH | N/A Single | N/A 15 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 25 º | N/A 1120 lbf5000 N | N/A 2600 lbf11600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM302WICRDUH | N/A Duplex | N/A 15 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 15 º | N/A 1320 lbf5810 N | N/A 2700 lbf12900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC302WICRDUH | N/A Duplex | N/A 15 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 15 º | N/A 1160 lbf5170 N | N/A 2700 lbf12900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM302WICRDUH | N/A Duplex | N/A 15 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 25 º | N/A 1270 lbf5600 N | N/A 2600 lbf11600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC302WICRDUH | N/A Duplex | N/A 15 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 25 º | N/A 1120 lbf5000 N | N/A 2600 lbf11600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM302WICRTUH | N/A Triplex | N/A 15 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.535 in39 mm | N/A 15 º | N/A 1320 lbf5810 N | N/A 2700 lbf12900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC302WICRTUH | N/A Triplex | N/A 15 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.535 in39 mm | N/A 15 º | N/A 1160 lbf5170 N | N/A 2700 lbf12900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM302WICRTUH | N/A Triplex | N/A 15 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.535 in39 mm | N/A 25 º | N/A 1270 lbf5600 N | N/A 2600 lbf11600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC302WICRTUH | N/A Triplex | N/A 15 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.535 in39 mm | N/A 25 º | N/A 1120 lbf5000 N | N/A 2600 lbf11600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM302WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 15 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 15 º | N/A 1320 lbf5810 N | N/A 2700 lbf12900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC302WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 15 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 15 º | N/A 1160 lbf5170 N | N/A 2700 lbf12900 N | N/A Ceramic |
N/A
|