Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MVC9100WICRTUL | N/A Triplex | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 436 lbf1960 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9100WICRTUL | N/A Triplex | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 25 º | N/A 480 lbf2140 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9100WICRTUL | N/A Triplex | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 25 º | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9100WICRTUL | N/A Triplex | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 490 lbf2200 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9100WICRTUL | N/A Triplex | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 436 lbf1960 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9100WICRTUL | N/A Triplex | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 25 º | N/A 480 lbf2140 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9100WICRTUL | N/A Triplex | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 25 º | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9100WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 490 lbf2200 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9100WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 436 lbf1960 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9100WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A 480 lbf2140 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9100WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9100WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 490 lbf2200 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9100WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 436 lbf1960 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9100WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A 480 lbf2140 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9100WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9100WI DUL | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 480 lbf2140 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9100WI DUH | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 480 lbf2140 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9100WI DUM | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A 490 lbf2200 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV200WICRSUH | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 15 º | N/A 660 lbf2900 N | N/A 1600 lbf7100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC200WICRSUH | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 15 º | N/A 590 lbf2610 N | N/A 1600 lbf7100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV200WICRSUH | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 25 º | N/A 640 lbf2800 N | N/A 1550 lbf6900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC200WICRSUH | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 25 º | N/A 570 lbf2540 N | N/A 1550 lbf6900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM200WICRSUH | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 15 º | N/A 660 lbf2900 N | N/A 1600 lbf7100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC200WICRSUH | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 15 º | N/A 590 lbf2610 N | N/A 1600 lbf7100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC200WICRSUH | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 25 º | N/A 570 lbf2540 N | N/A 1550 lbf6900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM200WICRSUH | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 25 º | N/A 640 lbf2800 N | N/A 1550 lbf6900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV200WICRDUH | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 660 lbf2900 N | N/A 1600 lbf7100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC200WICRDUH | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 590 lbf2610 N | N/A 1600 lbf7100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV200WICRDUH | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 640 lbf2800 N | N/A 1550 lbf6900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC200WICRDUH | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 570 lbf2540 N | N/A 1550 lbf6900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM200WICRDUH | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 660 lbf2900 N | N/A 1600 lbf7100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC200WICRDUH | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 590 lbf2610 N | N/A 1600 lbf7100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC200WICRDUH | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 570 lbf2540 N | N/A 1550 lbf6900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM200WICRDUH | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 640 lbf2800 N | N/A 1550 lbf6900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV200WICRTUH | N/A Triplex | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 15 º | N/A 660 lbf2900 N | N/A 1600 lbf7100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC200WICRTUH | N/A Triplex | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 15 º | N/A 590 lbf2610 N | N/A 1600 lbf7100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV200WICRTUH | N/A Triplex | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 25 º | N/A 640 lbf2800 N | N/A 1550 lbf6900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC200WICRTUH | N/A Triplex | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 25 º | N/A 570 lbf2540 N | N/A 1550 lbf6900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM200WICRTUH | N/A Triplex | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 15 º | N/A 660 lbf2900 N | N/A 1600 lbf7100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC200WICRTUH | N/A Triplex | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 15 º | N/A 590 lbf2610 N | N/A 1600 lbf7100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC200WICRTUH | N/A Triplex | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 25 º | N/A 570 lbf2540 N | N/A 1550 lbf6900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM200WICRTUH | N/A Triplex | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 25 º | N/A 640 lbf2800 N | N/A 1550 lbf6900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV200WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 660 lbf2900 N | N/A 1600 lbf7100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC200WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 590 lbf2610 N | N/A 1600 lbf7100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV200WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 640 lbf2800 N | N/A 1550 lbf6900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC200WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 570 lbf2540 N | N/A 1550 lbf6900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM200WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 660 lbf2900 N | N/A 1600 lbf7100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC200WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 590 lbf2610 N | N/A 1600 lbf7100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC200WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 570 lbf2540 N | N/A 1550 lbf6900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM200WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 640 lbf2800 N | N/A 1550 lbf6900 N | N/A STEEL |
N/A
|