Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM203WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 17 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 1270 lbf5600 N | N/A 2600 lbf11600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV203WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 17 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 1320 lbf5900 N | N/A 2750 lbf12000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC203WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 17 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 1160 lbf5170 N | N/A 2750 lbf12000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV203WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 17 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 1270 lbf5600 N | N/A 2600 lbf11600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC203WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 17 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 1120 lbf5000 N | N/A 2600 lbf11600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM203WI DULFS637 | N/A Duplex | N/A 17 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 1320 lbf5900 N | N/A 2750 lbf12000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM303WICRSUH | N/A Single | N/A 17 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 15 º | N/A 1630 lbf7280 N | N/A 3790 lbf16900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC303WICRSUH | N/A Single | N/A 17 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 15 º | N/A 1460 lbf6480 N | N/A 3790 lbf16900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM303WICRSUH | N/A Single | N/A 17 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 25 º | N/A 1600 lbf7100 N | N/A 3690 lbf16400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC303WICRSUH | N/A Single | N/A 17 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 25 º | N/A 1420 lbf6300 N | N/A 3690 lbf16400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM303WICRDUH | N/A Duplex | N/A 17 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 15 º | N/A 1630 lbf7280 N | N/A 3790 lbf16900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC303WICRDUH | N/A Duplex | N/A 17 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 15 º | N/A 1460 lbf6480 N | N/A 3790 lbf16900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM303WICRDUH | N/A Duplex | N/A 17 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 25 º | N/A 1600 lbf7100 N | N/A 3690 lbf16400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC303WICRDUH | N/A Duplex | N/A 17 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 25 º | N/A 1420 lbf6300 N | N/A 3690 lbf16400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM303WICRTUH | N/A Triplex | N/A 17 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 15 º | N/A 1630 lbf7280 N | N/A 3790 lbf16900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC303WICRTUH | N/A Triplex | N/A 17 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 15 º | N/A 1460 lbf6480 N | N/A 3790 lbf16900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM303WICRTUH | N/A Triplex | N/A 17 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 25 º | N/A 1600 lbf7100 N | N/A 3690 lbf16400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC303WICRTUH | N/A Triplex | N/A 17 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 25 º | N/A 1420 lbf6300 N | N/A 3690 lbf16400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM303WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 17 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 2.205 in56 mm | N/A 15 º | N/A 1630 lbf7280 N | N/A 3790 lbf16900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC303WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 17 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 2.205 in56 mm | N/A 15 º | N/A 1460 lbf6480 N | N/A 3790 lbf16900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM303WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 17 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 2.205 in56 mm | N/A 25 º | N/A 1600 lbf7100 N | N/A 3690 lbf16400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC303WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 17 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 2.205 in56 mm | N/A 25 º | N/A 1420 lbf6300 N | N/A 3690 lbf16400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM303WICRSUM | N/A Single | N/A 17 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 15 º | N/A 1630 lbf7280 N | N/A 3790 lbf16900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC303WICRSUM | N/A Single | N/A 17 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 15 º | N/A 1460 lbf6480 N | N/A 3790 lbf16900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM303WICRSUM | N/A Single | N/A 17 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 25 º | N/A 1600 lbf7100 N | N/A 3690 lbf16400 N | N/A STEEL |
N/A
|