Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM303WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 17 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 2.205 in56 mm | N/A 15 º | N/A 1630 lbf7280 N | N/A 3790 lbf16900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC303WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 17 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 2.205 in56 mm | N/A 15 º | N/A 1460 lbf6480 N | N/A 3790 lbf16900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM303WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 17 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 2.205 in56 mm | N/A 25 º | N/A 1600 lbf7100 N | N/A 3690 lbf16400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC303WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 17 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 2.205 in56 mm | N/A 25 º | N/A 1420 lbf6300 N | N/A 3690 lbf16400 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9304WICRDULFS637 | N/A Duplex | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 15 º | N/A 1020 lbf4560 N | N/A 1820 lbf8080 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9304WICRDULFS637 | N/A Duplex | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 4.9605 in126 mm | N/A 25 º | N/A 920 lbf4360 N | N/A 1730 lbf7700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9304WICRDUMFS637 | N/A Duplex | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 2.2048 in56 mm | N/A 25 º | N/A 920 lbf4360 N | N/A 1730 lbf7700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9304HXVVDUHFS934 | N/A Duplex | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 15 º | N/A 910 lbf4050 N | N/A 1820 lbf8080 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9304HXVVDULFS934 | N/A Duplex | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 15 º | N/A 910 lbf4050 N | N/A 1820 lbf8080 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9304HXVVDUMFS934 | N/A Duplex | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 15 º | N/A 910 lbf4050 N | N/A 1820 lbf8080 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9304HXVVQUHFS934 | N/A Quadruplex | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 15 º | N/A 910 lbf4050 N | N/A 1820 lbf8080 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9304HXVVQULFS934 | N/A Quadruplex | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 15 º | N/A 910 lbf4050 N | N/A 1820 lbf8080 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9304HXVVQUMFS934 | N/A Quadruplex | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 15 º | N/A 910 lbf4050 N | N/A 1820 lbf8080 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9304HXVVSUHFS934 | N/A Single | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 15 º | N/A 910 lbf4050 N | N/A 1820 lbf8080 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9304HXVVSULFS934 | N/A Single | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 15 º | N/A 910 lbf4050 N | N/A 1820 lbf8080 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9304HXVVSUMFS934 | N/A Single | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 15 º | N/A 910 lbf4050 N | N/A 1820 lbf8080 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9304HXVVTUHFS934 | N/A Triplex | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 15 º | N/A 910 lbf4050 N | N/A 1820 lbf8080 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9304HXVVTULFS934 | N/A Triplex | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1.0629 in27 mm | N/A 15 º | N/A 910 lbf4050 N | N/A 1820 lbf8080 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9304HXVVTUMFS934 | N/A Triplex | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1.0629 in27 mm | N/A 15 º | N/A 910 lbf4050 N | N/A 1820 lbf8080 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMVC9304HXVVDUHFS934 | N/A Duplex | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 15 º | N/A 910 lbf4050 N | N/A 1820 lbf8080 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9304HXVVDULFS934 | N/A Duplex | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 15 º | N/A 910 lbf4050 N | N/A 1820 lbf8080 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9304HXVVDUMFS934 | N/A Duplex | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 15 º | N/A 910 lbf4050 N | N/A 1820 lbf8080 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9304HXVVQUHFS934 | N/A Quadruplex | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 15 º | N/A 910 lbf4050 N | N/A 1820 lbf8080 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9304HXVVQULFS934 | N/A Quadruplex | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 15 º | N/A 910 lbf4050 N | N/A 1820 lbf8080 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9304HXVVQUMFS934 | N/A Quadruplex | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 15 º | N/A 910 lbf4050 N | N/A 1820 lbf8080 N | N/A Ceramic |
N/A
|