Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMVC9100HXVVDUHFS934 | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 25 º | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9100HXVVDULFS637 | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9100HXVVDULFS934 | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9100HXVVDUMFS637 | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9100HXVVDUMFS934 | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9100HXVVDUXFS934 | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9100HXVVQUHFS934 | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9100HXVVQULFS934 | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9100HXVVQUMFS934 | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9100HXVVQUXFS934 | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9100HXVVSUHFS934 | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9100HXVVSULFS934 | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 25 º | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9100HXVVSUMFS637 | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 25 º | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9100HXVVSUMFS934 | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 25 º | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9100HXVVSUXFS934 | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 25 º | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9100HXVVTUHFS934 | N/A Triplex | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 25 º | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9100HXVVTULFS934 | N/A Triplex | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 25 º | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9100HXVVTUMFS934 | N/A Triplex | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 25 º | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9100HXVVTUXFS934 | N/A Triplex | N/A 10 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 25 º | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9100WICRSUH | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 15 º | N/A 490 lbf2200 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9100WICRSUH | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 15 º | N/A 436 lbf1960 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9100WICRSUH | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 25 º | N/A 480 lbf2140 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9100WICRSUH | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 25 º | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9100WICRSUH | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 15 º | N/A 490 lbf2200 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9100WICRSUH | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.3150 in8 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 15 º | N/A 436 lbf1960 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A Ceramic |
N/A
|