Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM9309WI QUL | N/A Quadruplex | N/A 45 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 2810 lbf12500 N | N/A 3560 lbf15900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9309WI DUM | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 25 º | N/A 2810 lbf12500 N | N/A 3560 lbf15900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9309WICRTUX | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9309WICRSUX | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 15 º | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9309WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 45 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9309WICRDUX | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9309WICRTUX | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 2960 lbf13200 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9309WICRSUX | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 15 º | N/A 2960 lbf13200 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9309WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 45 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 2960 lbf13200 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9309WICRDUX | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 2960 lbf13200 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9309WI TUL | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 2960 lbf13200 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9309WI DULFS934 | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 2960 lbf13200 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9309WI DUH | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 2960 lbf13200 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV9309WICRDUX | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.9448 in24 mm | N/A 15 º | N/A 2960 lbf13200 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV9309WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.8896 in48 mm | N/A 15 º | N/A 2960 lbf13200 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV9309WICRSUX | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 15 º | N/A 2960 lbf13200 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV9309WICRTUX | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 15 º | N/A 2960 lbf13200 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9309WICRDUX | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.9448 in24 mm | N/A 15 º | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MVC9309WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.8896 in48 mm | N/A 15 º | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MVC9309WICRSUX | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 15 º | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MVC9309WICRTUX | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 15 º | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9309WICRDUX | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.9448 in24 mm | N/A 25 º | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 3560 lbf15900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9309WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.8896 in48 mm | N/A 25 º | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 3560 lbf15900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9309WICRSUX | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 25 º | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 3560 lbf15900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9309WICRTUX | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 25 º | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 3560 lbf15900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMV9309HXVVSULFS934 | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 15 º | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMVC9309HXVVSULFS637 | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 15 º | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9309WICRDULFS637 | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 25 º | N/A 2810 lbf12500 N | N/A 3560 lbf15900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMVC9309HXVVSULFS637 | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.9448 in24 mm | N/A 25 º | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 3560 lbf15900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9309WICRDULFS934 | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 15 º | N/A 2960 lbf13200 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9309HXVVDUHFS934 | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 15 º | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9309HXVVDULFS934 | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.9448 in24 mm | N/A 15 º | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9309HXVVDUMFS934 | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.9448 in24 mm | N/A 15 º | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9309HXVVQUHFS934 | N/A Quadruplex | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.9448 in24 mm | N/A 15 º | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9309HXVVQULFS934 | N/A Quadruplex | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.8896 in48 mm | N/A 15 º | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9309HXVVQUMFS934 | N/A Quadruplex | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.8896 in48 mm | N/A 15 º | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9309HXVVSUHFS934 | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.8896 in48 mm | N/A 15 º | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9309HXVVSULFS637 | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 15 º | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9309HXVVSUMFS934 | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 15 º | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9309HXVVTUHFS934 | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 15 º | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9309HXVVTULFS934 | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 15 º | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9309HXVVTUMFS934 | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 15 º | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMVC9309HXVVDUHFS934 | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 15 º | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9309HXVVDULFS934 | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.9448 in24 mm | N/A 15 º | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9309HXVVDUMFS934 | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.9448 in24 mm | N/A 15 º | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9309HXVVQUHFS934 | N/A Quadruplex | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.9448 in24 mm | N/A 15 º | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9309HXVVQULFS934 | N/A Quadruplex | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.8896 in48 mm | N/A 15 º | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9309HXVVQUMFS934 | N/A Quadruplex | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.8896 in48 mm | N/A 15 º | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9309HXVVSUHFS934 | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.8896 in48 mm | N/A 15 º | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9309HXVVSULFS934 | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 15 º | N/A 2640 lbf11700 N | N/A 3785 lbf16800 N | N/A Ceramic |
N/A
|