Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Contact Angle |
Ball Type |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMVC9309HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.6772 in68.000 mm | N/A 1.8896 in48 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 1350 lbf6005 N | N/A 2510 lbf11160 N | N/A 29900 rpm |
N/A
|
| 3MMV9309HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.6772 in68.000 mm | N/A 1.8896 in48 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 1440 lbf6405 N | N/A 2380 lbf10586 N | N/A 22500 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9309HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.6772 in68.000 mm | N/A 1.8896 in48 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 1280 lbf5693 N | N/A 2380 lbf10586 N | N/A 27000 rpm |
N/A
|
| 2MMV9309HXCRSUM | N/A Single | N/A 45.000 mm | N/A 2.6772 in68.000 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 1510 lbf6720 N | N/A 2510 lbf11160 N | N/A 25000 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9309HXCRSUM | N/A Single | N/A 45.000 mm | N/A 2.6772 in68.000 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 1350 lbf6005 N | N/A 2510 lbf11160 N | N/A 29900 rpm |
N/A
|
| 3MMV9309HXCRSUM | N/A Single | N/A 45.000 mm | N/A 2.6772 in68.000 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 1440 lbf6405 N | N/A 2380 lbf10586 N | N/A 22500 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9309HXCRSUM | N/A Single | N/A 45.000 mm | N/A 2.6772 in68.000 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 1280 lbf5693 N | N/A 2380 lbf10586 N | N/A 27000 rpm |
N/A
|
| 2MMV9309HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.6772 in68.000 mm | N/A 0.9448 in24 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 1510 lbf6720 N | N/A 2510 lbf11160 N | N/A 25000 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9309HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.6772 in68.000 mm | N/A 0.9448 in24 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 1350 lbf6005 N | N/A 2510 lbf11160 N | N/A 29900 rpm |
N/A
|
| 3MMV9309HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.6772 in68.000 mm | N/A 0.9448 in24 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 1440 lbf6405 N | N/A 2380 lbf10586 N | N/A 22500 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9309HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.6772 in68.000 mm | N/A 0.9448 in24 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 1280 lbf5693 N | N/A 2380 lbf10586 N | N/A 27000 rpm |
N/A
|
| 2MMV9309HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.6772 in68.000 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 1510 lbf6720 N | N/A 2510 lbf11160 N | N/A 25000 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9309HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.6772 in68.000 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 1350 lbf6005 N | N/A 2510 lbf11160 N | N/A 29900 rpm |
N/A
|
| 3MMV9309HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.6772 in68.000 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 1440 lbf6405 N | N/A 2380 lbf10586 N | N/A 22500 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9309HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.6772 in68.000 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 1280 lbf5693 N | N/A 2380 lbf10586 N | N/A 27000 rpm |
N/A
|
| 2MMV9309HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.6772 in68.000 mm | N/A 1.8896 in48 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 1510 lbf6720 N | N/A 2510 lbf11160 N | N/A 25000 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9309HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.6772 in68.000 mm | N/A 1.8896 in48 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 1350 lbf6005 N | N/A 2510 lbf11160 N | N/A 29900 rpm |
N/A
|
| 3MMV9309HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.6772 in68.000 mm | N/A 1.8896 in48 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 1440 lbf6405 N | N/A 2380 lbf10586 N | N/A 22500 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9309HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.6772 in68.000 mm | N/A 1.8896 in48 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 1280 lbf5693 N | N/A 2380 lbf10586 N | N/A 27000 rpm |
N/A
|
| 2MMV9309HXCRSUH | N/A Single | N/A 45.000 mm | N/A 2.6772 in68.000 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 1510 lbf6720 N | N/A 2510 lbf11160 N | N/A 25000 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9309HXCRSUH | N/A Single | N/A 45.000 mm | N/A 2.6772 in68.000 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 1350 lbf6005 N | N/A 2510 lbf11160 N | N/A 29900 rpm |
N/A
|
| 3MMV9309HXCRSUH | N/A Single | N/A 45.000 mm | N/A 2.6772 in68.000 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 1440 lbf6405 N | N/A 2380 lbf10586 N | N/A 22500 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9309HXCRSUH | N/A Single | N/A 45.000 mm | N/A 2.6772 in68.000 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 1280 lbf5693 N | N/A 2380 lbf10586 N | N/A 27000 rpm |
N/A
|
| 2MMV9309HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.6772 in68.000 mm | N/A 0.9448 in24 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 1510 lbf6720 N | N/A 2510 lbf11160 N | N/A 25000 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9309HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.6772 in68.000 mm | N/A 0.9448 in24 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 1350 lbf6005 N | N/A 2510 lbf11160 N | N/A 29900 rpm |
N/A
|