Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Contact Angle |
Ball Type |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMV9112HXCRSUM | N/A Single | N/A 60.000 mm | N/A 3.7402 in95.000 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 3010 lbf13400 N | N/A 4180 lbf18600 N | N/A 15700 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9112HXCRSUM | N/A Single | N/A 60.000 mm | N/A 3.7402 in95.000 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 2680 lbf11900 N | N/A 4180 lbf18600 N | N/A 18840 rpm |
N/A
|
| 2MMV9112HXCRSUM | N/A Single | N/A 60.000 mm | N/A 3.7402 in95.000 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 3190 lbf14200 N | N/A 4420 lbf19700 N | N/A 17400 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9112HXCRSUM | N/A Single | N/A 60.000 mm | N/A 3.7402 in95.000 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 2840 lbf12600 N | N/A 4420 lbf19700 N | N/A 20900 rpm |
N/A
|
| 3MMV9112HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.7402 in95.000 mm | N/A 1.4174 in36 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 3010 lbf13400 N | N/A 4180 lbf18600 N | N/A 15700 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9112HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.7402 in95.000 mm | N/A 1.4174 in36 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 2680 lbf11900 N | N/A 4180 lbf18600 N | N/A 18840 rpm |
N/A
|
| 2MMV9112HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.7402 in95.000 mm | N/A 1.4174 in36 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 3190 lbf14200 N | N/A 4420 lbf19700 N | N/A 17400 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9112HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.7402 in95.000 mm | N/A 1.4174 in36 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 2840 lbf12600 N | N/A 4420 lbf19700 N | N/A 20900 rpm |
N/A
|
| 3MMV9112HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.7402 in95.000 mm | N/A 2.1261 in54 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 3010 lbf13400 N | N/A 4180 lbf18600 N | N/A 15700 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9112HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.7402 in95.000 mm | N/A 2.1261 in54 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 2680 lbf11900 N | N/A 4180 lbf18600 N | N/A 18840 rpm |
N/A
|
| 2MMV9112HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.7402 in95.000 mm | N/A 2.1261 in54 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 3190 lbf14200 N | N/A 4420 lbf19700 N | N/A 17400 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9112HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.7402 in95.000 mm | N/A 2.1261 in54 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 2840 lbf12600 N | N/A 4420 lbf19700 N | N/A 20900 rpm |
N/A
|
| 3MMV9112HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.7402 in95.000 mm | N/A 2.8348 in72 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 3010 lbf13400 N | N/A 4180 lbf18600 N | N/A 15700 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9112HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.7402 in95.000 mm | N/A 2.8348 in72 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 2680 lbf11900 N | N/A 4180 lbf18600 N | N/A 18840 rpm |
N/A
|
| 2MMV9112HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.7402 in95.000 mm | N/A 2.8348 in72 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 3190 lbf14200 N | N/A 4420 lbf19700 N | N/A 17400 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9112HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.7402 in95.000 mm | N/A 2.8348 in72 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 2840 lbf12600 N | N/A 4420 lbf19700 N | N/A 20900 rpm |
N/A
|
| 3MMV9112HXCRSUH | N/A Single | N/A 60.000 mm | N/A 3.7402 in95.000 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 3010 lbf13400 N | N/A 4180 lbf18600 N | N/A 15700 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9112HXCRSUH | N/A Single | N/A 60.000 mm | N/A 3.7402 in95.000 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 2680 lbf11900 N | N/A 4180 lbf18600 N | N/A 18840 rpm |
N/A
|
| 2MMV9112HXCRSUH | N/A Single | N/A 60.000 mm | N/A 3.7402 in95.000 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 3190 lbf14200 N | N/A 4420 lbf19700 N | N/A 17400 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9112HXCRSUH | N/A Single | N/A 60.000 mm | N/A 3.7402 in95.000 mm | N/A 0.7087 in18 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 2840 lbf12600 N | N/A 4420 lbf19700 N | N/A 20900 rpm |
N/A
|
| 3MMV9112HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.7402 in95.000 mm | N/A 1.4174 in36 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 3010 lbf13400 N | N/A 4180 lbf18600 N | N/A 15700 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9112HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.7402 in95.000 mm | N/A 1.4174 in36 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 2680 lbf11900 N | N/A 4180 lbf18600 N | N/A 18840 rpm |
N/A
|
| 2MMV9112HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.7402 in95.000 mm | N/A 1.4174 in36 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 3190 lbf14200 N | N/A 4420 lbf19700 N | N/A 17400 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9112HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.7402 in95.000 mm | N/A 1.4174 in36 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 2840 lbf12600 N | N/A 4420 lbf19700 N | N/A 20900 rpm |
N/A
|
| 3MMV9112HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 60.000 mm | N/A 3.7402 in95.000 mm | N/A 2.1261 in54 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 3010 lbf13400 N | N/A 4180 lbf18600 N | N/A 15700 rpm |
N/A
|