Fafnir® Single Row Angular Contact Ball Bearings (7200, 7300, 7400)
Timken® Angular Contact Ball Bearings
Timken Fafnir
Key Features
- 40 degree contact angle for heavy thrust load capacity
- One-piece, ball-piloted, pressed brass cage
- Maximum capacity angular contact ball bearing
- Enhanced raceway finish for quiet running
- Refined bore diameter tolerance for longer bearing life
- High-speed capabilities
- Dimensionally interchangeable with 200 series deep groove ball bearings
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (C) (in)
Width (C) (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (C) |
Contact Angle |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Cage Type |
Ball Type |
Static Radial Load Rating (C0) |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7306WN | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.8346 in72.000 mm | Width (C) N/A 0.748 in19 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7800 lbf34600 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4650 lbf20800 N |
CAD
N/A
|
| 7306WN MBR SU | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.8346 in72.000 mm | Width (C) N/A 0.748 in19 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7800 lbf34600 N | Cage Type N/A Machined Bronze Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4650 lbf20800 N |
CAD
N/A
|
| 7306WN SU | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.8346 in72.000 mm | Width (C) N/A 0.748 in19 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7800 lbf34600 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4650 lbf20800 N |
CAD
N/A
|
| 7406W | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Width (C) N/A 0.9055 in23 mm | Contact Angle N/A 20 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15600 lbf69000 N | Cage Type N/A Steel Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8000 lbf35500 N |
CAD
N/A
|
| 7207WN | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.8346 in72.000 mm | Width (C) N/A 0.6693 in17 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6950 lbf30800 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4150 lbf18000 N |
CAD
N/A
|
| 7207WN DU | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.8346 in72.000 mm | Width (C) N/A 0.6693 in17 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6950 lbf30800 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4150 lbf18000 N |
CAD
N/A
|
| 7207WN SU | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 2.8346 in72.000 mm | Width (C) N/A 0.6693 in17 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6950 lbf30800 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4150 lbf18000 N |
CAD
N/A
|
| 7307WN | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Width (C) N/A 0.8268 in21 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9300 lbf41300 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5400 lbf23900 N |
CAD
N/A
|
| 7307WN MBR SU | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Width (C) N/A 0.8268 in21 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9300 lbf41300 N | Cage Type N/A Machined Bronze Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5400 lbf23900 N |
CAD
N/A
|
| 7307WN SU | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Width (C) N/A 0.8268 in21 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9300 lbf41300 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5400 lbf23900 N |
CAD
N/A
|
| 7407W | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Width (C) N/A 0.9843 in25 mm | Contact Angle N/A 20 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18000 lbf79900 N | Cage Type N/A Steel Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9650 lbf42800 N |
CAD
N/A
|
| 7407W SU | Bore (d) N/A 35.000 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Width (C) N/A 0.9843 in25 mm | Contact Angle N/A 20 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18000 lbf79900 N | Cage Type N/A Steel Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9650 lbf42800 N |
CAD
N/A
|
| 7208WN | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Width (C) N/A 0.7087 in18 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8150 lbf36000 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5200 lbf23000 N |
CAD
N/A
|
| 7208WN DU | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Width (C) N/A 0.7087 in18 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8150 lbf36000 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5200 lbf23000 N |
CAD
N/A
|
| 7208WN SU | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Width (C) N/A 0.7087 in18 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8150 lbf36000 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5200 lbf23000 N |
CAD
N/A
|
| 7208WN MBR SU | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Width (C) N/A 0.7087 in18 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8150 lbf36000 N | Cage Type N/A Machined Bronze Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5200 lbf23000 N |
CAD
N/A
|
| 7308WN | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Width (C) N/A 0.9055 in23 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11400 lbf50600 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6800 lbf30200 N |
CAD
N/A
|
| 7308WN MBR SU | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Width (C) N/A 0.9055 in23 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11400 lbf50600 N | Cage Type N/A Machined Bronze Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6800 lbf30200 N |
CAD
N/A
|
| 7308WN SU | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Width (C) N/A 0.9055 in23 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11400 lbf50600 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6800 lbf30200 N |
CAD
N/A
|
| 7408W | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Width (C) N/A 1.0630 in27 mm | Contact Angle N/A 20 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22400 lbf99500 N | Cage Type N/A Steel Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12700 lbf56400 N |
CAD
N/A
|
| 7408W SU | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Width (C) N/A 1.0630 in27 mm | Contact Angle N/A 20 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22400 lbf99500 N | Cage Type N/A Steel Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12700 lbf56400 N |
CAD
N/A
|
| 7209WN | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.3465 in85.000 mm | Width (C) N/A 0.748 in19 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9150 lbf40500 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5850 lbf25900 N |
CAD
N/A
|
| 7209WN DU | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.3465 in85.000 mm | Width (C) N/A 0.748 in19 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9150 lbf40500 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5850 lbf25900 N |
CAD
N/A
|
| 7209WN MBR | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.3465 in85.000 mm | Width (C) N/A 0.748 in19 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9150 lbf40500 N | Cage Type N/A Machined Bronze Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5850 lbf25900 N |
CAD
N/A
|
| 7209WN SU | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 3.3465 in85.000 mm | Width (C) N/A 0.748 in19 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9150 lbf40500 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5850 lbf25900 N |
CAD
N/A
|