Fafnir® Single Row Angular Contact Ball Bearings (7200, 7300, 7400)
Timken® Angular Contact Ball Bearings
Timken Fafnir
Key Features
- 40 degree contact angle for heavy thrust load capacity
- One-piece, ball-piloted, pressed brass cage
- Maximum capacity angular contact ball bearing
- Enhanced raceway finish for quiet running
- Refined bore diameter tolerance for longer bearing life
- High-speed capabilities
- Dimensionally interchangeable with 200 series deep groove ball bearings
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (C) (in)
Width (C) (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (C) |
Contact Angle |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Cage Type |
Ball Type |
Static Radial Load Rating (C0) |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7216WN | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 5.5118 in140.000 mm | Width (C) N/A 1.0236 in26 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20400 lbf91500 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15600 lbf65500 N |
CAD
N/A
|
| 7216WN SU | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 5.5118 in140.000 mm | Width (C) N/A 1.0236 in26 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20400 lbf91500 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15600 lbf65500 N |
CAD
N/A
|
| 7316WN | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 6.6929 in170 mm | Width (C) N/A 1.5354 in39 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 34500 lbf153000 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 24500 lbf108000 N |
CAD
N/A
|
| 7316WN MBR SU | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 6.6929 in170 mm | Width (C) N/A 1.5354 in39 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 34500 lbf153000 N | Cage Type N/A Machined Bronze Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 24500 lbf108000 N |
CAD
N/A
|
| 7316WN SU | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 6.6929 in170 mm | Width (C) N/A 1.5354 in39 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 34500 lbf153000 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 24500 lbf108000 N |
CAD
N/A
|
| 7416WN MBR | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Width (C) N/A 1.8898 in48 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 46500 lbf206000 N | Cage Type N/A Machined Bronze Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 34500 lbf153000 N |
CAD
N/A
|
| 7217WN | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Width (C) N/A 1.1024 in28 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 23600 lbf106000 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18300 lbf76500 N |
CAD
N/A
|
| 7217WN SU | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Width (C) N/A 1.1024 in28 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 23600 lbf106000 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18300 lbf76500 N |
CAD
N/A
|
| 7317WN | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 7.0866 in180 mm | Width (C) N/A 1.6142 in41 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37500 lbf166000 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 27500 lbf122000 N |
CAD
N/A
|
| 7317WN MBR SU | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 7.0866 in180 mm | Width (C) N/A 1.6142 in41 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37500 lbf166000 N | Cage Type N/A Machined Bronze Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 27500 lbf122000 N |
CAD
N/A
|
| 7317WN SU | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 7.0866 in180 mm | Width (C) N/A 1.6142 in41 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37500 lbf166000 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 27500 lbf122000 N |
CAD
N/A
|
| 7218WN | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.2992 in160.000 mm | Width (C) N/A 1.1811 in30 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27000 lbf119000 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21200 lbf88000 N |
CAD
N/A
|
| 7218WN SU | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 6.2992 in160.000 mm | Width (C) N/A 1.1811 in30 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 27000 lbf119000 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21200 lbf88000 N |
CAD
N/A
|
| 7318WN | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 7.4803 in190 mm | Width (C) N/A 1.6929 in43 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 40000 lbf177000 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30500 lbf135000 N |
CAD
N/A
|
| 7318WN MBR SU | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 7.4803 in190 mm | Width (C) N/A 1.6929 in43 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 40000 lbf177000 N | Cage Type N/A Machined Bronze Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30500 lbf135000 N |
CAD
N/A
|
| 7318WN SU | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 7.4803 in190 mm | Width (C) N/A 1.6929 in43 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 40000 lbf177000 N | Cage Type N/A Ball Piloted, Pressed Brass Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30500 lbf135000 N |
CAD
N/A
|
| 7219WN MBR | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.6929 in170 mm | Width (C) N/A 1.260 in32 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 30000 lbf133000 N | Cage Type N/A Machined Bronze Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 22800 lbf93000 N |
CAD
N/A
|
| 7219WN MBR SU | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 6.6929 in170 mm | Width (C) N/A 1.260 in32 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 30000 lbf133000 N | Cage Type N/A Machined Bronze Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 22800 lbf93000 N |
CAD
N/A
|
| 7319WN MBR | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Width (C) N/A 1.7717 in45 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 43000 lbf191000 N | Cage Type N/A Machined Bronze Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 33500 lbf148000 N |
CAD
N/A
|
| 7319WN MBR SU | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Width (C) N/A 1.7717 in45 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 43000 lbf191000 N | Cage Type N/A Machined Bronze Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 33500 lbf148000 N |
CAD
N/A
|
| 7220WN MBR | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 7.0866 in180 mm | Width (C) N/A 1.339 in34 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 33500 lbf146000 N | Cage Type N/A Machined Bronze Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 25500 lbf106000 N |
CAD
N/A
|
| 7220WN MBR SU | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 7.0866 in180 mm | Width (C) N/A 1.339 in34 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 33500 lbf146000 N | Cage Type N/A Machined Bronze Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 25500 lbf106000 N |
CAD
N/A
|
| 7320WN MBR | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 8.4646 in215 mm | Width (C) N/A 1.8504 in47 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 49000 lbf217000 N | Cage Type N/A Machined Bronze Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 40000 lbf177000 N |
CAD
N/A
|
| 7320WN MBR SU | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 8.4646 in215 mm | Width (C) N/A 1.8504 in47 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 49000 lbf217000 N | Cage Type N/A Machined Bronze Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 40000 lbf177000 N |
CAD
N/A
|
| 7321WN MBR | Bore (d) N/A 105.000 mm | O.D. (D) N/A 8.8583 in225 mm | Width (C) N/A 1.9291 in49 mm | Contact Angle N/A 40 º | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 51000 lbf226000 N | Cage Type N/A Machined Bronze Cage | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 43000 lbf191000 N |
CAD
N/A
|