Fafnir® Eccentric Locking Collar Ball Bearings
Fafnir® Inserts
Timken Fafnir
Clear
Filter
Series
Bore (d) (mm)
Bore (d) (in)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Seal Type
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Lubrication Type |
O.D. Type |
Seal Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1115KLLB | Bore (d) N/A 1.9375 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 2.469 in62.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1115KPPB3 | Bore (d) N/A 1.9375 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 2.469 in62.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| RA115RRB | Bore (d) N/A 1.9375 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 1.72 in43.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1115KRR | Bore (d) N/A 1.9375 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 2.469 in62.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1115KLL | Bore (d) N/A 1.9375 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 2.469 in62.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| RA115RR | Bore (d) N/A 1.9375 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 1.72 in43.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1115KR | Bore (d) N/A 1.9375 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 2.469 in62.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1115KL | Bore (d) N/A 1.9375 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 2.469 in62.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf2300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1115KRS | Bore (d) N/A 1.9375 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 2.469 in62.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1115KRRB2 | Bore (d) N/A 1.9375 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 2.469 in62.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1115KLLG | Bore (d) N/A 1.9375 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 2.469 in62.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5100 lbf22700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8800 lbf39000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| SM1115K | Bore (d) N/A 1.9375 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 2.469 in62.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5100 lbf22700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8800 lbf39000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1115KB | Bore (d) N/A 1.9375 in | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 2.469 in62.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5100 lbf22700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8800 lbf39000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1115KS | Bore (d) N/A 1.9375 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.469 in62.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5100 lbf22700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8800 lbf39000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| GN115KRRB | Bore (d) N/A 1.9375 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 2.626 in66.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8510 lbf37900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15400 lbf68600 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GN115KLLB | Bore (d) N/A 1.9375 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 2.626 in66.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8510 lbf37900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15400 lbf68600 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| SMN115K | Bore (d) N/A 1.9375 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 2.625 in66.68 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8500 lbf37900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15300 lbf68000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN115KB | Bore (d) N/A 1.9375 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 2.625 in66.68 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8500 lbf37900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15300 lbf68000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN115KS | Bore (d) N/A 1.9375 in | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Total Width N/A 2.625 in66.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8500 lbf37900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15300 lbf68000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| GE50KPPB3 | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 2.469 in62.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GRAE50RRB | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 1.72 in43.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| GE50KRR | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 2.469 in62.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| E50KRRB | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 2.469 in62.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| E50KPPB3 | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 2.469 in62.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| RAE50RRB | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Total Width N/A 1.72 in43.7 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5210 lbf23200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8740 lbf38900 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|