Fafnir® Eccentric Locking Collar Ball Bearings
Fafnir® Inserts
Timken Fafnir
Clear
Filter
Series
Bore (d) (mm)
Bore (d) (in)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Seal Type
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Lubrication Type |
O.D. Type |
Seal Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAE25RR | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Total Width N/A 1.22 in31 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| GE25KRRB | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Total Width N/A 1.748 in44.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| RAE25DD | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Total Width N/A 1.219 in30.96 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1560 lbf6950 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3450 lbf15600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| RAL100NPPB | Bore (d) N/A 1.0000 in | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Total Width N/A 1 in25.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1120 lbf4900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2500 lbf11000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| RAL100NPP | Bore (d) N/A 1.0000 in | O.D. (D) N/A 1.850 in47.000 mm | Total Width N/A 1 in25.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1120 lbf4900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2500 lbf11000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| G1100KRRB | Bore (d) N/A 1.0000 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Total Width N/A 1.748 in44.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| G1100KLLB | Bore (d) N/A 1.0000 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Total Width N/A 1.75 in44.45 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| G1100KPPB3 | Bore (d) N/A 1.0000 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Total Width N/A 1.748 in44.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GRA100RRB | Bore (d) N/A 1.0000 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Total Width N/A 1.22 in31 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| G1100KRR | Bore (d) N/A 1.0000 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Total Width N/A 1.748 in44.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| G1100KLL | Bore (d) N/A 1.0000 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Total Width N/A 1.75 in44.45 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| GRA100RR | Bore (d) N/A 1.0000 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Total Width N/A 1.22 in31 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1100KRRB | Bore (d) N/A 1.0000 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Total Width N/A 1.748 in44.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1760 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1100KLLB | Bore (d) N/A 1.0000 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Total Width N/A 1.75 in44.45 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1100KPPB3 | Bore (d) N/A 1.0000 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Total Width N/A 1.748 in44.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| RA100RRB | Bore (d) N/A 1.0000 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Total Width N/A 1.22 in31 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1100KRR | Bore (d) N/A 1.0000 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Total Width N/A 1.748 in44.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1100KLL | Bore (d) N/A 1.0000 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Total Width N/A 1.75 in44.45 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| RA100RR | Bore (d) N/A 1.0000 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Total Width N/A 1.22 in31 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1100KR | Bore (d) N/A 1.0000 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Total Width N/A 1.748 in44.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1100KL | Bore (d) N/A 1.0000 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Total Width N/A 1.75 in44.45 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1100KLL FS171 | Bore (d) N/A 1.0000 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Total Width N/A 1.75 in44.45 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1750 lbf7800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3490 lbf15500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1100KLLG | Bore (d) N/A 1.0000 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Total Width N/A 1.734 in44.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1730 lbf7700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3550 lbf15800 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| SM1100K | Bore (d) N/A 1.0000 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Total Width N/A 1.75 in44.45 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1730 lbf6950 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3450 lbf15600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1100KB | Bore (d) N/A 1.0000 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Total Width N/A 1.75 in44.45 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1730 lbf6950 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3450 lbf15600 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|